罗格朗出席第五届中国数据中心服务器与设备峰会,以系统级协同助力智算中心白空间重构

AI原生应用浪潮下,AI服务器集群及超节点架构的规模部署,已将智算中心白空间建设推向物理极限——配电高功率、机柜高承重、布线高密度、建设高速度。智算中心将如何从设计与实施回应挑战?

2026年6月30日,在第五届中国数据中心服务器与设备峰会上,罗格朗中国区数据中心首席专家周里功先生发表《智算中心白空间重构:罗格朗数据中心解决方案》主题演讲,并全面展示罗格朗白空间打包方案,为AI时代数据中心建设提供解题新思路。

 

罗格朗中国区数据中心首席专家:周里功

周里功先生指出,智算中心白空间正演变为高密度弹性算力舱,AI服务器和超节点的部署,从供配电架构、网络布线、机柜密度、交付模式等多个维度重写底层逻辑,其设计和建设将是一场系统级重构。

 

  • AI服务器配电:算力需求驱动白空间迈入“兆瓦”级时代,传统单点升级已难以兼顾高功率与快速交付。800V直流架构、母线系统及高密度PDU站上风口。
  • AI服务器布线:大模型训练带来的东西向流量激增,加速Spine-Leaf(叶脊)架构普及,光纤密度与链路速率同步跃升,端到端的布线方案和智能管理成为释放算力的关键一环。
  • AI服务器机柜:AI服务器、配电设备、线缆管理等多个系统同时部署,机柜须兼顾超宽空间、高载重及液冷就绪能力。整柜交付模式则能大幅压缩部署时间和空间占用。
  • AI超节点:采用Power Shelf整机柜供电,以优化空间利用率和部署密度。同时,MPO光纤跳线因其高密度和并行传输能力,成为超节点光互联的核心载体。
 
 

罗格朗数据中心解决方案以智算中心白空间重构为主线,深度融合“配电+布线+机柜+桥架”方案,构建智能、绿色、可演进的整体架构,加速白空间算力舱高质量建设。

AI服务器配电方案

打造高功率密度配电骨架

针对AI服务器对高稳定、高可用供电的严苛要求,罗格朗以“智能小母线+智能PDU”组合,为白空间打造灵活弹性的末端配电体系。

在传统2N冗余架构下,该方案可为机柜提供稳定双路供电;在DR三路独立电源新型架构中,则通过机柜内水平部署3条智能PDU,并合理编排馈线顺序,实现服务器电源N+2冗余,平滑应对负载波动,保障算力输出不中断。
 
 

AI服务器布线方案

以高密度布线支持网络重构

罗格朗提供完整的数据中心综合布线方案,涵盖高性能光纤互联、光铜并进及智能化管理应用,助力白空间实现算力资源的敏捷调度与优化。

面向大模型训推的后端网络及前端接入层,罗格朗可提供预端接主干光缆、连接模块、铜缆解决方案,以及旗下卡博菲线缆管理方案。针对海量光纤,罗格朗智能布线管家可自动完成线缆统计、安装清单输出、配置方案生成及施工指引,大幅压缩白空间部署周期。
 
 

 AI服务器机柜方案

以整体交付重构建设模式

罗格朗E系列服务器机柜静态承重超1,600kg,适配当前AI服务器对宽度和高度的空间要求,并预留结构余量,为液冷系统部署做好充分准备。

 

面对AI业务“短平快”的上线节奏,罗格朗模块化数据中心方案将配电、机柜、布线、制冷等系统高度集成,以整体交付实现现场快速部署,重构白空间建设模式。一体式微模块、单排柜微模块及冷/热通道解决方案等多元形态,灵活适配不同功率密度,并支撑智算中心持续演进。

 

 AI超节点方案

配电与互联的双重优化

面向新一代整机柜超节点,罗格朗优化配电链路,依托旗下克莱沃P-flex数据中心轨道式智能母线,可直接为超节点机柜内Power Shelf供电,减少电源线占用,为高密度AI算力提供稳定、低损耗的电力保障。

光互联层面,罗格朗MPO光纤跳线可直接连接AI服务器与接入层交换机,省去配线架跳接环节,通过光模块实现中长距离传输,加速白空间部署。柜内及柜间短距离互联,则提供低功耗、高性价比的铜缆方案,灵活匹配不同场景。

 

高性能KVM方案

全生命周期高效管理

 

智算中心异构设备繁多,运维复杂度陡增。罗格朗旗下品牌力登KVM解决方案依托Dominion系列KVM-over-IP切换器与CommandCenter安全网关深度协同,融合高性能访问、多点集中管理能力,可跨平台统一管理服务器、网络交换机、防火墙及智能PDU等设备,为智算中心白空间提供高效的全生命周期运维保障。

 

罗格朗对智算中心白空间重构的分享,展现了其在数据中心领域深厚的技术积累,也传递出与生态伙伴共建稳定、高效、绿色智算基础设施的开放态度。在AI驱动的新基建浪潮下,罗格朗将持续深化合作,助力中国数据中心产业迈向智能化与可持续的未来。