护航金融“算力心脏”:罗格朗助力银行打造国标A级数据中心

金融科技浪潮奔涌向前,银行数字化转型已从“可选项”变为“必答题”。作为扎根大湾区的重要地方金融机构,广东省某银行依托新建国标A级(增强级)数据中心,一期落地机柜近 200 架,构建起大规模数据处理与存储体系,为该行数字化转型战略筑牢关键基础设施。

基于A级数据中心对连续性的严苛要求,罗格朗为该项目定制了一体化综合布线、线缆管理及末端配电解决方案。方案不仅为数据中心设备集群打造了低延迟、高带宽的传输通道,更构建了稳定的末端配电链路,充分满足金融行业大规模数据交互的技术需求。

 

高密度光铜混合网络

打造数据高速传输动脉

随着数智化技术深度融入金融业务链条,数据中心承载着海量交易数据、风控及算力调度数据等实时交互。罗格朗以光铜混合架构,从高密度、高稳定性、高效率及易运维多个维度,助力金融客户数据中心提高业务连续性保障能力。

01  罗格朗LCS3光缆系统

A级数据中心宜采用冗余设计,结构化布线应满足1至2个设备生命周期的使用需求,并充分考虑项目后期设备升级时对结构化布线的最小化更换,从而降低长期投资成本。罗格朗为该项目提供100G/400GMTP/MPO预端接光缆解决方案,满足当下数据中心使用需求,并支持后期升级传输速率。
  • LCS3预端接光缆解决方案在工厂内完成光纤端接和测试,现场无需熔接,直接插入高密度配线架端口,大幅缩短机房布线工期,降低现场人工操作失误带来的链路故障风险。高密度模块式配线架在1U空间内实现144芯LC端接,支持高密度部署,并为未来业务增长提供敏捷扩展能力。
  • 在该项目一期高密度组网架构下,MTP/MPO预端接光缆支持400Gbps高速率传输,凭借低损耗、无延迟、高带宽承载能力,实现数据中心算力集群跨机柜、跨楼层高速互联,满足大数据风控、线上金融等业务带来的海量数据传输需求。

 

02  罗格朗LINKEO C布线系统

罗格朗为该项目提供的LINKEO C高性能结构化布线方案,包含网络配线架、模块、线缆和跳线等产品,高质量的铜缆连接在数据传输场景中呈现出了优异的性能。同时,该方案支持按需扩展布线链路,适配客户分期建设的需求。

·
  • 罗格朗提供更高性价比的6A万兆非屏蔽铜缆解决方案。Cat.6A非屏蔽双绞线采用23AWG高纯度无氧铜导体,具备500MHz传输带宽,用于万兆接入链路。低烟无卤阻燃性能达标多项防火环保标准,宽温域适用于复杂工况,依托优异的传输稳定性保障金融业务低时延、不间断平稳运行。
  • 预定位快速安装配线架大幅减少安装时间RJ45信息模块灵活适配Cat.6和Cat.6A非屏蔽线缆,一键锁扣设计可避免意外松动。同时颜色管理为网络链路的可视化管理与精准运维提供了技术支撑。后期通过配线架调整,可快速实现服务器与交换机的端口重配置,支持算力节点动态扩容与迁移。

 

卡博菲网格式桥架与光纤槽

精细化线缆管理黄金组合

在A级数据中心中,线缆物理路径管理往往存在“看不见的隐患”:混乱的走线会导致散热受阻、维护困难,严重影响网络可用性和业务连续性。罗格朗旗下卡博菲网格式桥架与光纤槽系统,为该数据中心提供了兼具高性能与灵活性的线缆敷设方案。

  • 卡博菲网格式桥架通过空气自由流通,帮助线缆散热,实现辅助节能,并延长线缆使用寿命。FAS快速端接方式采用免工具卡扣连接,通过简单裁切,加装折弯、变径等附件,可按现场布局轻松调整敷设路径,提升施工效率,使后期扩容更便捷。先进的焊接工艺,让连接点强度均匀,单个焊点可承受500kg拉力①,适配数据中心大跨距线缆敷设。
  • 卡博菲光纤槽采用高强度优质金属材料,整体喷塑,内壁光滑无锐角,可支撑大量光纤高密度部署,不易变形。波纹管下线方式有效保护光纤弯曲半径,避免信号衰减损耗,且无需提前计算和对准下线口,直接快速出线,让光纤敷设更加灵活,以更加细致的光纤保护为数据的持续传输提供有力支持。

 

工业连接器与PDU组合

严守末端配电最后一米

对于承载高频、高并发支付交易的金融数据中心而言,配电稳定性至关重要。罗格朗工业连接器和克莱沃PDU,为数据中心服务器、存储设备、网络交换机等关键IT设备提供高效稳定的电力供应。

 
  • 遵循该数据中心“容错冗余”建设架构,克莱沃PDU通过2N冗余配置,做到电路故障时业务无感知。产品本身严格按照GB、IEC等标准设计,通过EMC认证、CE及TUV安规认证。标配防脱装置,有效防止插头松脱或误操作,保持配电链路稳定运行,守护数据中心业务持续在线。

在项目投产后的测试与试运行阶段,罗格朗全系列方案以出众的性能表现,验证了与A级数据中心要求的深度契合。

 

在银行以科技驱动安全与效率的实践中,罗格朗以多场景方案,成功协助该数据中心达到国标A级认证要求。未来,罗格朗将继续深耕金融数据中心基础设施领域,助力更多金融机构在数字化转型浪潮中,构筑数字底座。