共赴“芯”程 | 罗格朗RCM解决方案护航闪存芯片产能跃升

在AI算力与企业级存储需求爆炸式增长的双重驱动下,存储市场正迎来强势上行周期。国内某存储器IDM科技企业,持续扩大生产线,为全球合作伙伴提供3D NAND闪存晶圆、存储芯片及企业级固态硬盘等解决方案,在AI时代开启“以存强算”之路,致力于成为半导体产业的核心价值贡献者。

 

罗格朗旗下品牌力登,凭借其RCM解决方案与智能PDU产品,为该企业三座NADA闪存晶圆生产厂房构建了稳固的运行底座。该方案精准应对精密加工车间对洁净度的严苛要求、复杂设备点位的管理难题,以及长时间连续运行的可靠性挑战,助力客户提升产能,抢占AI、机器人、新能源汽车等赛道先机。

高性能DKX4-101切换器

远程管理,得「芯」应手 

晶圆厂无尘车间内,光刻机、蚀刻机等大量高精密设备持续运转,需实时监控状态、快速响应突发故障。传统人工巡检模式响应滞后、跨区域协作低效,且人员频繁往返洁净区与非洁净区,既增加洁净污染风险,又消耗大量人力成本。

在晶圆厂这座“隐形战场”里,力登RCM解决方案以DKX4-101高性能KVM-over-IP切换器为核心,搭配灵活分布式IP架构,可无缝对接多区域机台设备。设备操作员通过用户端PC可以连接、查看、共享机台鼠标和显示器,实现远程访问、故障诊断与重启,从源头减少人员进出无尘室频率,降低对车间洁净度的冲击。

超高清无损传输:支持3840x2160的4K超高清分辨率,以每秒60帧的传输速率和4:4:4高质量色彩还原,为晶圆产线中的AI视觉分析提供清晰画面支撑,助力工程师精准判断设备状态。

信息加密更安全:对视频流、操作指令等全链路数据使用AES加密处理,有效防范数据泄露、非法访问风险,保障远程操作数据安全;同时支持鼠标同步和8个同步会话并行,多用户协同管理更高效。

精细化权限管理:兼容局域网、广域网与互联网,可整合多台DKX4-101切换器,灵活扩展管理规模。多种身份验证方式,权限细分至应用层,还能够对本地端和IP网络端的操控权限进行交互式操作,实现从BIOS级到操作系统层的全维度远程管控。
 

高稳定PX4系列智能PDU

智控配电,共赴「芯」程

晶圆生产工艺复杂、核心材料昂贵,电能质量与供电连续性直接决定产品良品率与生产成本。末端配电环节需重点规避电力故障导致的机台停机,以降低晶圆不良率与产能损失。

力登PX4系列智能PDU搭载双稳态闭锁继电器,突发故障时可确保关键设备持续供电,避免因断电导致的工艺中断与产品报废,支持远程查询供电状态、重启复位等操作,无需现场干预即可快速排除故障,以智能管控为晶圆产线保驾护航。

 

灵活适配产线:单台最高支持54个插座,适配晶圆产线多种自动化设备。集成温湿度等传感器,帮助管理人员精准把控晶圆生产车间环境温湿度,保护光刻和蚀刻等生产工艺的稳定性。

智能监控系统:实时监测电压、电流、功率、总谐波失真等电能质量指标,为产能优化与能耗管控提供精准数据支撑。远程控制功能还可辅助运维人员迁移负载、优化资源配置,减少机台停机风险与产能损失。

快速消除故障:断路器跳闸分析功能可准确定位故障端口,快速隔离异常设备;独立热插拔IX9控制器可直接更换。智能算法精准捕捉过载、过热等异常情况,并及时预警,助力客户提升良品率、降低综合运维成本。

 

从无尘车间机台的远程智控,到产线供电的智能守护,力登融合KVM远程管理与智能末端配电核心技术,以“智控”破局传统管理痛点,以“稳供”护航高价值闪存芯片生产,助力客户从容应对产能升级。未来,力登将持续深耕半导体高端制造领域,让每一次算力涌动都精准高效,让每一份精工制造都品质无忧。

 
 
服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。