克莱沃MPDU ProX高功率混合插座智能PDU新品上市,开启智能配电新篇章!

罗格朗旗下品牌克莱沃秉持“供上电、供稳电、灵活供电、智能精确供电”的初心,重磅推出MPDU ProX高功率混合插座智能PDU。新品以高功率输出、高兼容设计、智能化管控三大核心优势,为AI数据中心、云计算等高算力场景提供稳定的末端配电解决方案,开启智能配电新篇章。

 

01

高功率输出,从容应对重载需求

克莱沃MPDU ProX高功率混合插座智能PDU聚焦高功率服务器及关键设备的应用场景。单条PDU可实现43.6kW电力供应,既能满足标准42U机柜内3-4台主流高密度GPU服务器对电力的旺盛需求,也能为常规设备集群预留充足电力冗余,保障末端配电稳定性。

 

02

高兼容设计,构建灵活配电生态

在数据中心机柜环境中,从服务器存储到网络设备,不同类型的电力接口需求各异。全新MPDU ProX传承克莱沃持续创新的精神,通过对硬件与软件高兼容设计,实现末端配电的高效管理。

IEC混合制式输出插座:采用IEC C39混合制式输出插座,其设计巧妙地融合了C13与C19两种标准插座,在保障设备兼容性的同时,显著提升PDU插座利用率;配备的插头防脱装置,可以确保电源线连接的稳定性,保护设备与配电单元之间的物理连接。

模块化拓展口:采用可热插拔主控模组,标配温湿度传感器、门禁传感器、通用传感器、RS485级联及USB-A等多种接口,支持按需加载环境监测、安防联动等功能模块,灵活实现PDU性能定制化升级。

全协议网络兼容架构:搭载动态HTML技术的网页管理界面,支持多用户多端同时访问,兼容主动数据推送、RPC远程调用、Open API、MQTT传输协议及数据库共享等交互方式,通过标准化接口实现设备状态实时同步与远程控制,大幅降低多系统管理成本。

03

智能化管控,实现精准电力调度

克莱沃MPDU ProX高功率混合插座智能PDU搭载智能监测与控制技术,支持插座级到机柜级的全链路管理体系,确保电力分配高效、安全、可追溯。

双电源负载均衡监测:服务器双电源供电时,用户只需将机柜内A、B路MPDU ProX级联,并将IT设备的A路和B路电源插头分别插在同编号插口,即可在PDU主机管理界面实时查看负载分担情况及历史负载走势(如:100%-0,75%-25%,50%-50%),精准定位负载高峰与低谷,为用户优化机房电力和制冷资源提供数据参考。

双重守护关键设备:具备插座级自定义延时上电功能,通过分级启动策略避免多设备同时上电产生的浪涌电流,为GPU服务器提供精细化的上电保护;同时支持输出单元关键设备保护功能,开启保护的插座可屏蔽远程开关指令,防止误操作导致的插座意外掉电,未配置保护的插座仍可通过管理界面实现远程通断控制,以智能远程管理为设备安全护航。

全电量数据可视化:通过图形化管理界面直观呈现三相负载均衡、相负载状况、警示及报警状态、断路器开关状态等核心电气参数,助力用户快速精准掌握电力使用情况,及时调整用电策略。

克莱沃全新发布的MPDU ProX高功率混合插座智能PDU,凭借高功率、高兼容、智能化的出色性能,为AI时代筑牢末端配电根基。未来,克莱沃将继续以强大的技术实力和稳定的产品性能,为智能配电技术的创新注入持久动力,助力数据中心迈向更加高效、智能的未来。

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。