断路器能熄灭电弧,有分段能力,起保护作用。接触器是利用线圈来控制电路的通断,接触器通电后,常开的就闭上,长闭的就关上,这样来控制。
1、断路器主要做保护,但不是过热就断掉了,它的保护目前比较常用的是三段保护,既过载保护、短路短延时、长路长延时。还有一些欠压、过压等保护功能。具体视品牌、型号而定。它的分合闸可以手动也可电动。安装方式有固定式、抽屉式等三种方式。根据电流的大小和工作电压的等级可以分为低压塑壳断路器、低压框架断路器和高压真空断路器。根据脱扣曲线的不同可以分为不同的使用场合。和保险丝还是又很大区别的。
2、接触器主要做工业控制用,一般负载以电机居多,当然会有一些加热器、做双电源切换等场合使用。在接触器的通断是通过控制线圈电压来实现的。根据灭弧的不同结构可以分为真空接触器和普通接触器。根据不同的控制电压可以分为直流接触器和交流接触器,它的主要附件为辅助触点。
4输出继电器(导轨式)

描述:
通过内部继电器,这个设备执行来自控制单元或传感器的 控制信号。它需要控制类似3-速度风机盘管,自动阀,泵 和电散热器这样的负荷。它有四个独立的继电器,可以用 来通过打开/关闭功能控制两个截然不同的负荷,和控制单 个负荷。要管理打开/关闭负荷,该执行器必须以两个继电 器的逻辑联锁来进行配置(见“配置”部分)和接触器C1/C2,且接触器C1/C2分别必须考虑打开和关闭第一个阀门,而接触器C3/C4用于打开和关闭第二个阀。 当执行器被用来控制风机盘管时,接触器承担着不同的功 能。接触器 C1 是一个开/关接触器,并控制阀门。接触 器 C2、C3和 C4 分别控制最小、平均和最大通风速度。温 度控制功能根据用户设定的温度和室温之差自动选择通风速度。
DX 模数化断路器及剩余电流动作断路器

描述:
DX 模数化断路器 063壳架 - Icn 15 kA - 4P - 400 V~ - 040 A - D 曲线 [ 4.0 模数 ]
应用区域:
数据中心 / 政府/教育 / 酒店类 / 工业类 / 写字楼 / 住宅类