TX³系列模数化断路器

TX³系列模数化断路器

TX³系列小型断路器主要适用于交流50/60Hz,额定电压230/400V,
额定电流至63A的建筑及类似场所的电力线路设施和电气设备,作为
过载和短路保护之用,亦可用于不频繁的通断操作。尤其适用于住宅、
商业及一般工业用途的终端配电线路的过电流及短路保护。

TX³系列剩余电流动作断路器主要适用于交流50/60Hz,额定电压
至400V,额定电流至63A的电路中,当人身触电或电网泄漏电超过
规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断电源,
保护人身及用电设备的安全,并且有过载、短路保护及在正常情况
下作为线路的不频繁转换之用。

安全保护 稳定有效

产品特点

快捷简单的接线方式:

● IP2X 防护等级

● 强大的接线能力

● 牢固的接线端子

● 可与一字螺丝刀配合使用

快捷简单的接线方式

简单可视的标识

● 无需现场拼装

● 精简的产品型号和库存管理

双卡件结构安装更稳固

在导轨上易于摆放和移除

双卡件结构安装更牢靠
TX³ 安全的保证

TX³

安全的保证 

持久的电气寿命:
10,000 次运转  
极限条件下的使用: 
-25℃到+70℃  
限流等级:
等级 3  
认证标志:
   
环保标准:
RoHS  

安全舒适的设计

精心设计的尺寸和精选的材料,
保证断路器中空气的流通,限制
相邻断路器之间升温可能性。

模数化附件

模数化附件配套TX³系列

所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
所有模数化附件仅配套TX³和DX³系列
 

RXC系列模数化断路器

罗格朗RXC模数化断路器是罗格朗面向商业及民用建筑市场,自主研制
开发的新一代高品质、高性能终端配电产品。

RXC模数化断路器外观焕新,结构升级,在设计上充分考虑用户的安全
需求及使用体验,安全灵活选择多,可依据不同客户的用电需求提供多
种配置方案,专业守护您的用电安全。

 

 

精密制作,细节成就佳品

内部结构升级,保护性能再提升。
内部结构升级,保护性能再提升。
绝缘电压AC 500V,有效绝缘,安全防护。
绝缘电压AC 500V,有效绝缘,安全防护。
3级限流,可快速抑制短路电流冲击。
3级限流,可快速抑制短路电流冲击。
 

专业守护家居用电安全

RXC系列断路器产品特点
"S"型散热槽设计
开闭合指示更明显
隧道式接线端子
防触指设计,提供有效保护
阻燃外壳使用安全

RXC小型断路器

RX³断路器

【品牌】Legrand

【系列】RXC

【名称】小型断路器

【特性】C曲线

【极数】1P/1P+N/2P/3P/4P

【电压】230/400V

【电流】6~63A

【安装】导轨安装

【功能】隔离/过载/短路保护

【认证】CCC

【保障】18个月质保

RXC剩余电流动作断路器

RX³带漏电保护断路器

【品牌】Legrand

【系列】RXCR

【名称】剩余电流动作断路器

【特性】C曲线

【极数】1P+N/2P/3P/3P+N/4P

【电压】230V/400V

【电流】6~63A

【安装】导轨安装

【功能】隔离/过载/短路/漏电保护

【认证】CCC

【保障】18个月质保

 

 

RX³系列模数化断路器

罗格朗RX³模数化断路器中的MCB和RCBO产品可以满足住宅和小型商业区
的电气使用需求,如过载保护、短路保护和剩余电流动作保护等,为用户
提供全面、安全的电气解决方案。

 

 

网格视图 列表视图
服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
自助服务

为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。