图像

罗格朗DPX³、DRX、TMX、TMXU塑壳断路器用于分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、接地、欠压、漏电等故障的危害,多种规格可选,且有热磁式、电子式和剩余电流等多种脱扣器,可应对各种故障类型,对线路和设备提供全面保护,避免不必要的停电,提高供电稳定性及安全性。
DPX³ 塑壳断路器
额定电流:630A~1600A
分断能力:50kA~100kA
产品类型:热磁固定、热磁可调、电子式

DRX 塑壳断路器
额定电流:16A~800A
分断能力:50kA~70kA
产品类型:热磁固定、单磁式、电子式

TMX 塑壳断路器
额定电流:16A~800A
分断能力:36kA~70kA
产品类型:热磁固定、单磁式、电子式

TMXU 智能塑壳断路器
额定电流:40A~800A
分断能力:36kA~70kA
产品类型:TMXU智能塑壳断路器为罗格朗平台自主研发的智能型产品,其可为用户提供稳定高效的保护,并可轻松搭载至智能配电系统,为低压配电成套设备提供更加完善的配置方案,还为能效管理提供有力的支持。