LCS³ 综合布线 支持传输速率高达100G/400G 系列介绍 产品选型 相关资源 高性能 应用传输速率高达100/400Gbps 高密度 可选1/2/4U解决方案满足您的需求 From 1U to 4U 罗格朗全新的高密度模块式光纤配线架和适配器模块组可优化你的布线空间。 采用快速安装解决方案(可在19"的立柜上免工具快速安装、自动接地),1U最高适配96个LC适配器,48个SC适配器和24个ST适配器。 保持链路的可管理性,提供Slim MTP-LC和支持光铜混合的模块盒。 高效率 创新的抽屉式免工具安装设计 类别光纤跳线类 (50) 光纤配线架 (68) 光缆 (39) 室内光缆 (67) 室内外通用光缆 (39) 室外光缆 (44) (-) 尾纤 (32) 线缆 (25) (-) 跳线类 (67) 配线架 (7) 配线架专用模块 (7) 附件 (2) 面板及配套模块 (26) (-) 预端接光缆 (65) 网格视图 列表视图 PEP 51772 1.0米六类非屏蔽跳线 PEP 51773 2.0米六类非屏蔽跳线 PEP 51774 3.0米六类非屏蔽跳线 PEP 51775 5.0米六类非屏蔽跳线 PEP 51762 1.0米六类屏蔽跳线 PEP 51763 2.0米六类屏蔽跳线 PEP 51764 3.0米六类屏蔽跳线 PEP 51765 5.0米六类屏蔽跳线 51636 1.0米超五类非屏蔽跳线 51637 2.0米超五类非屏蔽跳线 51638 3.0米超五类非屏蔽跳线 51639 5米超五类非屏蔽跳线 51858 1米六类非屏蔽低烟无卤跳线 51859 2米六类非屏蔽低烟无卤跳线 51860 3米六类非屏蔽低烟无卤跳线 51861 5米六类非屏蔽低烟无卤跳线 51850 1米六类屏蔽低烟无卤跳线 51851 2米六类屏蔽低烟无卤跳线 51852 3米六类屏蔽低烟无卤跳线 51853 5米六类屏蔽低烟无卤跳线 分页 当前页 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 … 下一页 下一页 末页 云视频 LCS³综合布线系统视频 09/26/2022 手册 LCS3系列综合布线手册 10.41 MB 05/31/2023 服务与支持 就近的服务网点 罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。 在线客服 在线客服实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。 自助服务 为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。