可与多种设备协议互联互通
罗格朗RCU酒店客控主机,提供TCP-IP、KNX、WIFI、SCS-BUS多种RCU组网方案,可以满足各种照明控制需求和多种空调接口适配, 实现温度、灯光等单个或多场景控制,为酒店提供个性化服务。
提供多种技术协议的RCU客控主机
提供多种材质和数字化酒店面板定制
提供金属、塑胶、玻璃等多种材质的镭雕或丝印面板定制,以及智能多媒体电子触控面板的酒店UI数字化定制,从细节体验提高酒店的品牌识别度。
T6系列 智能面板(Android系统)
逸远 Zigbee无线功能的控制面板
高集成的酒店客控管理软件
酒店客房管理软件支持远程控制和管理每个独立的客房。通过这种方式,可在酒店前台直接管理每个房间的温度、灯光场景、
客人CHECK IN、客人CHECK OUT信号,以及能源管理。强大的系统集成功能,可集成国内绿云、众荟(中软)、西软、Opera、His等酒店物业管理系统。
专业的酒店服务团队
提供完整的酒店建设前后服务流程。提供可行性建议,根据客户预算及品牌定位,提供图纸及方案设计,产品选型、样板房制作,以及系统培训和营运后24小时响应服务需求,免除客户后顾之忧。
他们选择了罗格朗
澳门 . 丽思卡尔顿、澳门 . JW万豪酒店、澳门 . 新濠影汇酒店、西安.华海酒店、武汉 . 中建万豪酒店、三亚 . 亚龙湾万豪度假酒店、浙江 . 金华万豪酒店、上海 . 奉贤希尔顿酒店、上海 . 虹桥福朋喜来登酒店、西安 . 万丽酒店 中山.利和威斯汀酒店、西宁.温泉假日酒店、佛山 . 丽致万豪酒店、佛山 . 丽致万怡酒店、佛山 . 丽致奥卓华亭酒店公寓等多家星级酒店选择了罗格朗酒店客控。
网格视图
列表视图