图像
产品概述
罗格朗工控产品包含:CTC交流接触器,RTC热继电器。CTC与RTC可组成电磁起动装置。
产品特点:使用寿命更长,稳定性更高,丰富的附件可方便的将产品的功能进行更多扩展,用户的安装使用更加便捷。
CTC系列交流接触器
CTC系列交流接触器可用于接通和分断电路,适用于交流50/60Hz、额定绝缘电压1000V、额定工作电压380V/660V、使用类别AC-3,主回路电流9A~800A条件下的电力系统中。
拥有丰富的附件可供选择:顶装和侧装的辅助触点为用户提供了更多的选择方式;线圈驱动可让用户方便的将线圈由交流电压切换为直流电压控制;浪涌抑制装置可以有效的保护接触器线圈不被系统涌流所干扰;机械联锁可以快速方便的将普通接触器组合成可逆接触器。
使用条件:
| 环境温度 | 海拔 | 污染等级 | 安装类别 | 安装条件 |
|---|---|---|---|---|
| 工作温度:-20℃~55℃;储存温度:-40℃~70℃ | 安装地点的海拔高度不超过2000m | 安装地点污染等级为III级 | 安装类别为III类 | 安装面与垂直面的倾斜度不大于±5° |
CTC系列交流接触器包含:
交流接触器
电流9A~800A, 提供不同电压下的交直流线圈。
可逆接触器
电流9A~800A,用于三相鼠笼电动机的可逆转换。
其中9A~95A需客户选择机械连锁自行组装。
RTC热过载继电器
RTC热过载继电器适用于交流50/60Hz,额定绝缘电压1000V,额定工作电压690V的低压配电系统,具有过载和缺相保护的功能,可以与CTC交流接触器组合成电磁起动装置,使电动机免受过载、断相等引起的危害,用于电动机的过载和缺相保护。
产品符合:
GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》
GB14048.4《压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器》
图像
使用条件:
| 环境温度 | 结构形式 | 脱扣等级 | 防护等级 | 海拔 | 污染等级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度:-5℃~55℃;储存温度:-40℃~70℃ | 双金属片式 | 10A | IP20 | 不超过2000m | III |