产品概述
罗格朗VL3户内高压真空断路器是罗格朗全新推出的一款针对7.2kV和12kV
电力系统的输配电产品,广泛应用于电力、能源、化工、冶金及交通等行业。
符合标准:
GB/T 1984-2014 高压交流断路器
DL/T 402-2016 高压交流断路器
DL/T 403-2017 高压交流真空断路器。
产品特点
完整的产品试验
型式试验项目:
断路器机械操作和机械特性测量试验
辅助和控制回路的工频电压试验
短时耐受电和峰值耐受电流试验
辅助和控制回路的温升试验
辅助和控制回路的附加试验
关合和开断能力的验证
电缆充电电流开合试验
短时工频电压干试验
雷电冲击耐压试验
异相接地故障试验
回路电阻测量
温升试验
机械寿命
国网/南网要求试验项目:
T60 C2级三相电容器组试验
局部放电试验
失步关合试验
真空断路器X射线测量试验
EMC试验
满足五防联锁要求
防止误操作:断路器只能在工作位或试验位合闸。
防止带负荷分、合隔离开关:当断路器处于工作位置或试验位置合闸状态时,手车无法移动。
防止带电挂(合)接地线(接地开关):当断路器手车处于工作位置时,接地开关无法闭合。
防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关):当接地开关闭合时,断路器只能处于试验位置,无法移动到工作位置;当断路器处于工作位置时,接地开关无法闭合。
防止误入带电间隔:只有接地开关闭合时,电缆室门才能打开。
高性能的真空灭弧室
加强型纵磁场灭弧技术使电弧在动静触头表面的分布更加均匀广泛,降低弧柱电压, 提高触头寿命;
波纹管的结构和工艺的优化设计以及断路分合闸采用双向缓冲技术,避免波纹管受力过大, 增加灭弧室的使用寿命;
产品的整体强度更加紧固, 完整的单节瓷壳设计和双层叠结构设计,从根本上增加产品强度, 利于长期操作;
先进的质量控制和检验设备, 全面自动化的生产设备和高洁净度的装配环境, 确保真空灭弧室的质量及每个产品的质量一致性。