系列介绍 产品选型 相关资源 高性价比的6A解决方案 LINKEO C 提供完整的结构化布线解决方案 全新高性价比的 6A 万兆解决方案 带宽 500MHz,支持百米内万兆传输 卡扣式快速端接模块 轻松按下分线端子 安全固定连接器 免打线模块,更少辅助工具,实现快速端接 符合人体工学设计理念,省力且不易伤手 锁扣颜色管理,一眼识别不同产品 预定位快速安装配线架 配线架可预固定,安装时无需手持固定,轻松安装 标配后端理线器,方便线缆管理,布线整洁高效 类别Linkeo C综合布线系统 (1) 光纤跳线类 (65) 光纤配线架 (70) (-) 光缆 (190) 尾纤 (34) 模块 (7) 线缆 (22) 罗格朗安防线缆 (18) 罗格朗数通产品类 (11) 跳线 (39) 配线架 (9) 附件 (4) 面板 (15) 预端接光缆 (65) 网格视图 列表视图 3251304-B1* 4芯室内多模光缆(50/125,GJFJH),水绿色,LSZH B1(d0,t0,a1),OM3-BI 3251096-B1* 96芯室内单模光缆(9/125,GJFJH),黄色,LSZH B1(d0,t0,a1),G657A1 3251072-B1* 72芯室内单模光缆(9/125,GJFJH),黄色,LSZH B1(d0,t0,a1),G657A1 3251048-B1* 48芯室内单模光缆(9/125,GJFJH),黄色,LSZH B1(d0,t0,a1),G657A1 3251024-B1* 24芯室内单模光缆(9/125,GJFJH),黄色,LSZH B1(d0,t0,a1),G657A1 3251008-B1* 8芯室内单模光缆(9/125,GJFJH),黄色,LSZH B1(d0,t0,a1),G657A1 3251006-B1* 6芯室内单模光缆(9/125,GJFJH),黄色,LSZH B1(d0,t0,a1),G657A1 3251004-B1* 4芯室内单模光缆(9/125,GJFJH),黄色,LSZH B1(d0,t0,a1),G657A1 3251696* 96芯室内多模光缆(50/125,GJFJH),柠檬绿,LSZH IEC60332-3-24,OM5-BI 3251672* 72芯室内多模光缆(50/125,GJFJH),柠檬绿,LSZH IEC60332-3-24,OM5-BI 3251648* 48芯室内多模光缆(50/125,GJFJH),柠檬绿,LSZH IEC60332-3-24,OM5-BI 3251624* 24芯室内多模光缆(50/125,GJFJH),柠檬绿,LSZH IEC60332-3-24,OM5-BI 3251612* 12芯室内多模光缆(50/125,GJFJH),柠檬绿,LSZH IEC60332-3-24,OM5-BI 3251608* 8芯室内多模光缆(50/125,GJFJH),柠檬绿,LSZH IEC60332-3-24,OM5-BI 3251606* 6芯室内多模光缆(50/125,GJFJH),柠檬绿,LSZH IEC60332-3-24,OM5-BI 3251604* 4芯室内多模光缆(50/125,GJFJH),柠檬绿,LSZH IEC60332-3-24,OM5-BI 3251496* 96芯室内多模光缆(50/125,GJFJH),紫色,LSZH IEC60332-3-24,OM4-BI 3251472* 72芯室内多模光缆(50/125,GJFJH),紫色,LSZH IEC60332-3-24,OM4-BI 3251448* 48芯室内多模光缆(50/125,GJFJH),紫色,LSZH IEC60332-3-24,OM4-BI 3251424* 24芯室内多模光缆(50/125,GJFJH),紫色,LSZH IEC60332-3-24,OM4-BI 分页 首页 前一页 上一页 … Page 4 Page 5 当前页 6 Page 7 Page 8 Page 9 … 下一页 下一页 末页 云视频 Linkeo C综合布线系统视频 09/26/2022 手册 Linkeo C产品手册 9.9 MB 02/14/2025 云视频 LINKEO C模块端接方法视频 09/26/2022 服务与支持 就近的服务网点 罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。 在线客服 在线客服实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。 自助服务 为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。