漏电保护断路器也可以说是断路器的一种,机械动作、灭弧方式都类似。但由于漏电保护断路器保护的主要是人身安全,一般动作值都是毫安级。
另外,动作检测方式不同,漏电保护断路器用的是剩余电流保护装置,它所检测的是剩余电流,即被保护回路内相线和中性线电流瞬时值的代数和(其中包括中性线中的三相不平衡电流hx波电流)。为此其额动作电流只需躲开正常泄漏电流值即可(毫安级),所以能十分灵敏地切断接地故障,和防止直接接触电击。而断路器就是纯粹的过电流保护。
罗格朗RX3断路器1PC25A

罗格朗RX3断路器1PC25A
气流型散热条:满足长时间使用需求
罗格朗RX³系列断路器两侧具有S型散热条,此为罗格朗集团特有的设计。S形线条设计一方面展现罗格朗品牌细致优雅的设计理念,产品美观大方;另一方面,气流型的散热设计具有较好的散热性,能够有效降低相邻断路器之间的温度,满足长时间使用的需求。
线圈、铁芯采用特殊材质:确保产品对线路可靠保护
罗格朗RX³系列断路器线圈及内部铁芯采用特殊材质,确保产品的可靠通电及电气线路瞬时过电流时,产品能瞬间脱扣,提供对电气线路的可靠保护。
隔弧壁和引弧片:实现双重保护
RX³系列断路器动静触头两侧添加隔弧壁和引弧片,断路器因为短路保护闭合的瞬间,动静触头间会产生较大的电弧,电弧产生的过程中释放出大量热量,灼烧空气,隔弧壁和引弧片能够有效防止断路器外壳变形或者燃烧,提升产品安全性能和使用寿命。
创新型开口设计 灭弧栅片数更多:材质更优,灭弧更安心
灭弧栅主要用于消灭电弧,罗格朗RX³断路器灭弧栅片数比友商同类产品多出一片。灭弧栅片数越多,电弧能够被分割为更多份,加上电弧与灭弧栅的接触面随之增大,采用特殊金属材质制造的灭弧栅能够有效散热,迅速熄灭电弧,提高产品分断能力。
创新型排气通道:保护再升级
罗格朗RX³系列断路器在灭弧栅后方设置创新型排气通道,再次分离熄灭余下电弧,提高产品安全性能。