为电气产品和解决方案的提供快速,自助的答案 搜索 热门文章 全文搜索 未莱IOT(米家版)说明书-新版 屏蔽还是非屏蔽,超六类线缆该如何选择? 数据中心用户可选择什么类型罗格朗机柜、冷通道产品? 罗格朗低压产品配电架构 罗格朗IOT产品常见问题 KNX常见问题 楼宇可视对讲常见问题 末端配电PDU和BUSBAR的常见问题 罗格朗产品真伪查询指南 开关插座常见问题 全文搜索 保护门怎么防触电的? 我们的保护门都是经过严格的设计和实验,保护门能承受单孔插入40N时不会被推开,1N探针插入时没有触电危险。通俗些说可以预防儿童触电,请您放心使用。 09/26/2022 查看详情 为什么柜机空调不能接插座? 我们的一般空调是单相电的(220V),国家对单相电插座最大只能做到16A,而柜机空调功率较大,所以柜机空调出厂通常是不配插头的,只有电源线接头。因此建议用额定电流大出线座或双极开关来控制,如32A以上开关。 09/26/2022 查看详情 K5开关带灯和不带灯的区别是什么? 不带灯的上面只是个装饰条,且不带荧光。带灯的,是在装饰条的下面加装了LED灯,你在关灯的时候上面的LED灯就是亮起,这样你就容易找到开关的位置。 09/26/2022 查看详情 你们开关怎么没有20A的?以及32A的? 我司常规产品为10A或16A,如需要,请联系当地办事处咨询。 09/26/2022 查看详情 开关后座标称16AX 250V~是何含义? “16A”表示开关的额定电流;“X”表示产品通过了荧光灯负载试验,可以接容感性负载(如日光灯和电动机等)“250V~”表示适用于交流电250V的电压。 09/26/2022 查看详情 什么是双极开关? 双极开关就是可同时切断零线和火线的开关,一般用于控制柜机空调、电热水器等电器,通常不适合控制灯具(因为灯具通常只有火线通过)。 09/26/2022 查看详情 什么是中途挚开关? 中途挚开关也叫多控开关,用于在多个不同的地方控制同一有效电路的开闭。 09/26/2022 查看详情 荧光条的作用是什么? 除了美观度之外,在夜间有荧光作用,发出微光,进行位置指示,在黑暗中也可以看清开关在哪儿了,方便夜间开关灯。 09/26/2022 查看详情 荧光条可以整晚发光吗? 荧光条在光线充足时蓄能,并在黑夜中保持2~4小时的发光状态(发光时间的长短基于荧光条的质量和蓄能时间长短) 09/26/2022 查看详情 我们用了别的品牌,再买你们品牌,可否通用? 开关插座是国标产品,理论上是通用的。具体信息请致电4008-305-306 09/26/2022 查看详情 分页 首页 前一页 上一页 … Page 44 Page 45 当前页 46 Page 47 Page 48 … 下一页 下一页 末页