工控产品

产品概述

罗格朗新系列工控产品包含:CTC交流接触器,RTC热继电器,MPC电动机保护断路器。全新系列工控产品使用寿命更长,可靠性更高,丰富的附件可方便的将产品的功能进行更多扩展,用户的安装使用更加便捷。

CTC系列交流接触器

CTC系列交流接触器可用于接通和分断电路,适用于交流50/60Hz 、额定绝缘电压1000V、额定工作电压660V、使用类别AC-3, 主回路电流7A~630A条件下的电力系统中。拥有丰富的附件可供选择, 顶装和侧装的辅助触点为用户提供了更多的选择方式, 线圈驱动可让用户方便的将线圈由交流电压切换为直流电压控制, 浪涌抑制装置可以有效的保护接触器线圈不被系统涌流所干扰, 机械联锁可以快速方便的将普通接触器组合成可逆接触器。

使用条件:
环境温度 海拔 污染等级 安装类别 安装条件
工作温度:-20℃~55℃;储存温度:-40℃~70℃ 安装地点的海拔高度不超过2000m 安装地点污染等级为III级 安装类别为III类 安装面与垂直面的倾斜度不大于±5°
CTC系列交流接触器包含:
3/4 极交流接触器

电流7A~630A, 提供不同电压下的交直流线圈。

切换电容接触器

400V 条件下可控电容容量12.5~61KVAR

控制继电器

4组触头可供自由组合

RTC热过载继电器

RTC热过载继电器适用于交流50/60Hz,额定绝缘电压1000V,额定工作电压690V的低压配电系统,具有过载和缺相保护的功能,可以与CTC交流接触器组合成电磁起动装置,使电动机免受过载、断相等引起的危害,用于电动机的过载和缺相保护。

产品符合:

GB14048.1《低压开关设备和控制设备总则》
GB14048.4《压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器》

使用条件:
环境温度 结构形式 脱扣等级 防护等级 海拔 污染等级
工作温度:-5℃~55℃;储存温度:-40℃~70℃ 双金属片式 10A IP20 不超过2000m III

MPC电动机保护断路器

MPC系列电动机保护断路器适用于交流50/60Hz, 额定绝缘电压1000V, 额定工作电压690V , 电流范围0.1A~63A条件下的电动机控制回路。

产品内部整合了短路和过载保护功能,可用于电动机的启动,过载,短路保护。

产品符合:
  • GB14048.2-2008《低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器
  • GB14048.4-2010GB14048.4《低压开关设备和控制设备机电式接触器和电动机起动器》
使用条件:
环境温度 海拔 脱扣等级 使用类别 安装方式
工作温度:-25℃~60℃;储存温度:-40℃~80℃ 安装地点的海拔高度不超过3000m 10A A 固定式