厂房基础设施解决方案
厂房基础设施解决方案包含末端配电、网络基础设施两大方案。其中末端配电解决方案可为生产区厂房辅助设备和生产设备提供电源,网络基础设施建设是智慧园区至关重要的环节,各种自动化设备数据读取、安防监控视频点位增加、灵活增加的信息点位等迫切需要搭建高效、灵活、可拓展的综合布线系统。从生产区到工作区,从数据机房到智慧园区,我们可为您提供不同的数字化厂房基础设施解决方案。

DRX、TMX塑壳断路器

罗格朗DRX、TMX塑壳断路器用于分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、接地、欠压、漏电等故障的危害,多种规格可选,且有热磁式、电子式和剩余电流等多种脱扣器,可应对各种故障类型,对线路和设备提供全面保护,避免不必要的停电,提高供电稳定性及安全性。

DQP、TQX、DQPi自动转换开关电器

罗格朗自主研发生产的自动转换开关电器,适用于交流50/60Hz、额定工作电压400V、额定电流至16~800A的重要供电系统,用于两路电源的转换, 以保证供电的稳定性和安全性。

CLX户内配电箱

CLX户内配电箱是罗格朗针对不同种类民用及商业建筑市场开发的户内终端配电箱产品。产品均具有线条简洁、外观大方等特点,可广泛应用于公寓、别墅、酒店、写字楼、工业等场所。

罗格朗户内配电箱与罗格朗模数化低压终端配电产品及开关面板等配套使用,可为用户提供一个安全、协调、完整的室内低压终端配电解决方案。

查看详情

TX3模数化断路器

TX³ 系列小型断路器(简称断路器)作为过载和短路保护之用,亦可用于不频繁的通断操作。尤其适用于住宅、商业及一般工业用途的终端配电线路的过电流及短路保护。

TX³ 系列剩余电流动作断路器(简称漏电断路器)当人身触电或电网泄漏电超过规定值时,剩余电流动作断路器能在极短的时间内迅速切断电源,保护人身及用电设备的安全,并且有过载、短路保护及在正常情况下作为线路的不频繁转换之用。

莹悦、莹致智能感应开关

罗格朗智能感应开关,是法国罗格朗集团推出的新款红外/超声波智能感应开关,可实现对照明的智能控制,主要应用于家庭住宅,办公楼宇,商业等场合。

P17工业连接器

P17系列工业连接器是罗格朗由欧洲市场引进到中国的工业连接类产品。额定工作电压AC220V~415V,防护等级达到IP44、IP55、(IP66)IP67,给用户带来可靠的连接。产品用心设计的标识区可标明具体连接的插头/插座;产品人性化的内部结构设计确保内部接线更快,效率更高;可拆卸的内部接线端子使安装操作更便捷。

LCS³ 综合布线

通过使用POE技术,支持POE++,能为IP终端提供直流电源,如:IP电话机、WiFi接入点AP、网络摄像机等。