配电箱

配电箱

罗格朗多系列户内配电箱是罗格朗针对不同种类民用及商业建筑市场开发的户内终端配电箱产品。产品均具有线条简洁、外观大方等特点,可广泛应用于公寓、别墅、酒店、写字楼等场所。罗格朗户内配电箱与罗格朗模数化低压终端配电产品及开关面板等配套使用,可为用户提供一个安全、可靠、协调、完整的室内低压终端配电解决方案。

CUX系列配电箱

产品参数

CUX系列配电箱
品牌 Legrand
系列 CUX 系列
名称 户内配电箱
电压 380/50~60Hz
颜色 象牙白(不透明)
开门方式 左右开门
开门角度 180°
安装方式 暗桩
防护等级 IP40
产品认证
ccc
耐火和耐高温强度 650 ℃/30s
底盒钢板厚度 1mm
产品位数 12位
推荐场合 三居室、商铺或写字楼(80平方左右)

产品特点

CUX系列配电箱

1、弧面设计,优雅大方。

2、经典象牙白,高端大气。

3、面盖采用优质PC材料
持久不变色。

4、底盒为金属喷塑材质,外形美观,
具有较好的防腐能力。

CLX户内配电箱

CLX户内配电箱

CLASSIC AND MODERN
PERFECT FUSION

经典与现代的完美融合

CLX 系列户内配电箱是罗格朗针对商业及民用建筑市场开发的一款全新的户内终端配电箱产品。

源于法国的全新设计灵感、圆润倒角及黄金比例开盖的设计,可以给用户带来美妙的视觉享受。

LIGHT · FASHION · INHERITANCE

轻巧·时尚·传承

CLX 系列的外观,正是我们持续追求的探索方向。大胆突破性设计,保留延续罗格朗配电箱家族设计语言的同时,简洁却不凡。传承经典工艺技术,融入更多时尚元素,轻巧、时尚、传承

产品参数

时尚 晶灰
时尚 晶灰

灰色透明门的雅致灰色及精致透明感为整体魅力加分。同时,箱内断路器直观可见,专业可靠尽收眼底。

系列名 雅晗(CLX)
翻盖方式 上下翻盖,向上开启110°
安装方式 明装/暗装
面盖 绝缘、环保自熄型塑料材料
暗装箱体 1.0MM厚度镀锌板
明装箱体 1.0MM厚度钢板,静电喷塑
颜色 晶灰(灰色透明门)
符号标准 GB17466.2008 IEC60598 IP40
产品位数 8/12/16/20/24/32/40
防护等级 防直接接触二级
产品认证
ccc
纯美 月白
纯美 月白

白色不透明门的纯洁雅致白色,尽显高贵典雅气质。简介纯粹的欧洲现代风格,融入以人为本的功能性设计,美观实用触手可及。

系列名 雅晗(CLX)
翻盖方式 上下翻盖,向上开启110°
安装方式 明装/暗装
面盖 绝缘、环保自熄型塑料材料
暗装箱体 1.0MM厚度镀锌板
明装箱体 1.0MM厚度钢板,静电喷塑
颜色 月白(白色不透明门)
符号标准 GB17466.2008 IEC60598 IP40
产品位数 8/12/16/20/24/32/40
防护等级 防直接接触二级
产品认证
ccc

产品特点

黄金比例分割线
黄金比例分割线

带来视觉的享受

隐藏式按钮设计
隐藏式按钮设计

圆润而轻巧

晶灰(透明) / 月白(不透明)
晶灰(透明) / 月白(不透明)

2种面盖可选择,满足不同风格场景及用户不同使用需求

支持明装 / 暗装
支持明装 / 暗装

种安装方式可供选择,满足现场实际施工需求

防腐性佳
防腐性佳

镀锌板箱体(暗装),钢板箱体 静电喷塑(明装)

上下翻盖设计
上下翻盖设计

满足不同场合的使用需求