酒店客房控制系统

建筑一家酒店,意味着定义一种生活方式,确立自己的风格与品位。同时,也是向客人讲述一段故事。

酒店的风格,不是出于习惯或者偶然的选择:即使是很小的细节选择,也是其区别于其他家酒店的关键。

门口

欢迎模式

自动打开窗帘、设置合适温度、点亮灯光、播放欢迎温馨音乐,给其个性化的热情问候。

书桌台

工作模式

多种模式随心转换,生活松弛有度 ,可以创建四种场景,如,看电视、工作、放松等等。

休闲区

阅读模式

一键启动“阅读场景”,灯光亮度调整到30%,播放柔和背景音乐,关闭窗帘,开启泰然舒坦的生活模式。

睡眠区

睡眠模式

配合舒适的光线和温度,提供一个以更加舒适的睡眠环境。无需起床就可方便的控制灯光、窗帘。地脚灯安装在床边,可以让人在夜晚安全的走动。

酒店客房自动化

集成独立房间控制和集中的远程管理

酒店客房管理软件支持远程控制和管理每个独立的客房。通过这种方式,可在酒店前台直接监控每个房间的温度、灯光场景、
“勿扰/清理”信号,以及客人是否在客房内。本系统集成功能强大的客房维护管理系统,可靠性高,方便维护。

Zigbee无线酒店客房控制系统

云平台

云端对接

微信控制

智能音箱

(语音控制,支持天猫精灵、小度、叮咚、公子小白)

酒店服务器

PMS接口

客房1

客房2

客房3

Zigbee网关

无线设备

基于Zigbee和Wifi无线技术,通过分布式Zigbee网关、智能开关、窗帘模块、温控器、服务信息面板及门磁、红外等无线设备实现对客房各类资源的控制与管理; 可在云端与微信、智能音箱、智能门锁等实现对接,组成完整的Zigbee无线客控系统。

Zigbee RCU无线智慧酒店客控系统

节能 安全

建筑的可持续发展

罗格朗酒店客房控制系统产品通过对灯光和空调的中央控制,让每一度电都得到更有效的使用,实现酒店能源节约和利润目标,保证酒店建筑的可持续发展。

罗格朗酒店客房控制系统所有客户单元均为弱电,确保客人使用的安全性。

罗格朗酒店客房控制系统:
  • 让节能变的简单
  • 让灯具寿命更久
  • 让管理减负增效