电涌保护器
罗格朗TLU1/TLU2系列电涌保护器用于电源系统的浪涌保护,用于交流额定电压230/400V以下,频率50/60Hz的电路和设备,对瞬时过电压的电涌进行防护,将电涌大电流泄放到大地,对过电压进行限制,从而保护线路和设备以及人身的安全。
产品特点
更高电涌耐受能力
可带遥信触点
工作状态指示清晰
品质保障
100%通过2ms方波能量冲击与电压老化筛选。
性能
产品带有劣化指示,在劣化后模块表面给出示警信号,此时应立即更换电涌保护器,应立即更换电涌保护器。
预警指示:
绿色:电涌保护器正常工作;
红色/绿色:应尽快更换电涌保护器,在这种状态下电涌保护器的电气性能下降;
红色:电涌保护器失效,应立即更换。
使用条件
频率:电源的交流频率在50Hz和60Hz之间。
电压:持续施加在SPD接线端子间的电压不应超过其最大持续工作电压Uc,按产品标志规定。
海拔:海拔不应超过2000m。
使用环境温度:-25℃到+70℃。
储存环境温度:-40℃到+80℃。
相对湿度:在室温下应在30%-90%之间。
保护模式:L-N,L-PE,N-PE。
防护等级:IP20。
电涌保护器专用保护装置
罗格朗TSCB电涌保护器专用保护装置能够消除电涌保护器(SPD) 突然短路、老化劣化高温起火的隐患。TSCB 安装于电涌保护器前端,在雷电流冲击下,不误动不损坏,确保电涌保护器有效防雷;当电涌保护器发生故障出现小工频电流时,快速分断,确保供电网络及设备的安全。
网格视图
列表视图