开关插座常见问题
10A插座和16A插座的区别是什么?
16A的插座10A插头可以插吗?
什么是安全保护门?
四孔的插座一般用在哪里?
普通型电视插和宽频型有什么不同?
空白面板的作用是什么?
单控开关和双控开关在功能和用途上有什么区别?
开关后座标称16AX 250V~是什么含义?
什么是双极开关?
什么是中途挚开关?

Q:10A插座和16A插座的区别是什么?
A:10A是普通电器插座(小家电使用),16A是空调专用插座(3匹以下的空调专用插座),这两种插座L、N、E位之间的间距是不一样的。

 

Q:16A的插座10A插头可以插吗?
A:不可以。10A插头L、N、E位之间的间距比16A插头小,不能用来插16A的插座。

 

Q:什么是安全保护门?
A:保护门是一组具有连锁结构的塑料片,可以避免细小探针单独插入,避免了儿童由于好奇误插导致触电的危险。保护门分为二插保护门和三插保护门,二插保护门只有L、N插销同时插入时保护门才会开启,可防单极插入。三插保护门只有当地线插销首先插入时,才可以推开保护门让其滑动,以保证电器在有效接地的前提下工作。

 

Q:四孔的插座一般用在哪里?
A:四孔插座是用于二极插头取电用的,一般与五孔插座安装在电视背景墙用,因为路由器、电视机、音响、机顶盒、DVD等一些视听设备采用的是二极插头,如果背景墙都装五孔插座,那这处就需一台电器安装一个插座,而此处安装双二极插座就可以减少插座的数量,因为一个双二极插座可以接插两台电器。

 

Q:普通型电视插和宽频型有什么不同?
A:1、接口不同:普通型即直接插入方式固定;宽频型是通过螺纹旋紧的方式固定。
2、频率范围不同:宽频电视插座和普通电视插座最大的区别就是,能够稳定传输频率的范围。宽频电视插座为了适应双向传输和数字电视的传输,所以它对传输频率的要求就比普通电视插座高很多。

 普通型一般用于有线电视网,信号频率在860Mhz以下,而宽频型范围为5~1000Mhz。目前的有线电视网已超出了传统电视网络的状况,不仅传电视信号,还可以提供宽带功能。(5~75)MHz用于网络信息传输、(88~108)MHz调频广播信号传输、(110~860)MHz下传模拟电视和数字电视信号传输。

 

Q:空白面板的作用是什么?
A:1、空白面板主要是用于因检修、接线、线管穿线而设置的底盒,在完工后遮盖用的,这样日后线路出问题后可以打开检修线路。
2、如暂时无法确定家庭中开关插座的数量,为避免后期拆墙改线路的麻烦,可以先将线布置在暗盒里,用空白面板盖住,为以后的使用预留,可随时改装成墙壁开关插座使用,方便又美观。

 

Q:单控开关和双控开关在功能和用途上有什么区别?
A:单控的用途:一个开关控制一盏灯,一般适用于客厅等只需要独立控制的地方。
双控的用途:两个开关不同位置控制一盏灯,如位于楼梯口、床头等,需预先布线。

 

Q:开关后座标称16AX 250V~是什么含义?
A:“16A”表示开关的额定电流;
“X”表示产品通过了荧光灯负载试验,可以接容感性负载(如日光灯和电动机等);
“250V~”表示适用于交流电250V的电压。

 

Q:什么是双极开关?
A:双极开关就是可同时切断零线和火线的开关,一般用于控制柜机空调、电热水器等电器,通常不能于控制灯具。

 

Q:什么是中途掣开关?
A:中途掣开关也叫多控开关,它能实现多个开关控制一盏灯的功能。用于在多个不同的地方控制同一盏灯的开闭,如客厅、楼梯、卧室等位置,使我们可以在不同的地方控制开灯、关灯,非常方便。