图像
数据中心用户可选择什么类型罗格朗机柜、冷通道产品?
Q: 数据中心用户可选择什么类型罗格朗机柜、冷通道产品?
罗格朗在数据中心领域拥有一整套专业的解决方案来保障数据中心IT 设备的安全运行,又可提供全面的数字化、信息化安全保障。
A:我们可为客户提供LINKEO系列挂墙柜、网络机柜、服务器机柜。除了可提供标准系列机柜产品,也可根据用户的需求进行个性化定制。
LINKEO挂墙柜
宽600mm、深450mm, 高6U/ 9U/12U可选择。 标配玻璃门,支持左右安装,机柜顶部及底部预制敲落孔,方便进线管理,顶部通风设计。
LINKEO 网络机柜
含盖宽600/800mm,深600/800/1000/1200mm,高24U/42U等尺寸规格,可选玻璃门及网孔门,侧门及前后门带钥匙设计,功能立柱支持前后调节,机柜顶部及底部预制敲落孔,方便进线管理。
LINKEO服务器机柜
含盖宽600/800mm,深1000/1100/1200mm,高42U/47U等尺寸规格,采用优异冷轧钢板拼装结构,外观简洁美观、结构牢固。
A:LINKEO冷通道
LINKEO冷通道
产品包含通道端门,天窗,配合LINKEO服务器机柜组成冷通道系统,有着高效的气流管理功能,能大幅度降低冷气的散失,提高冷空气使用率,降低25% ①空调能耗。模块化结构,提高了安装施工和维护效率,灵活性的配置可以适应未来数据中心的发展。翻转式天窗与消防系统联动,保证系统安全。
注释: ① “25%” 数据来源于CQC 节能技术认定证书
A:LINKEO 系列产品可提供高品质的售前、售后技术支持服务,全面满足用户在不同商业应用场合下的各种需求,并为用户带来更多的收益。