天猫商城 系列介绍 产品选型 相关资源 大自然的调色盘 呈现大自然色彩美学 陶瓷白 粉铂金 深砂银 石晶墨 暮光绿 金属材质面板 创造更多可能性 线性按钮金属面板 冰点铝 沉灰铝 拉丝黑 全金属面板 设计师推荐款 满足更多设计搭配风格 冰灰蓝 珠光粉 栀子白 烟月砂 肌感灰 深岩砂 纤薄面板 更贴合墙面,薄出美感 薄至4.5mm 金属款开关开启状态可薄至4.5mm, 厚度7mm, 单边摆角仅1.8° 4.5mm 贴心设计 打理更省心 顶部避灰 开关开合处无缝隙,不藏灰 纯平设计 并装紧贴美观 开关关闭状态下与墙面平行, 连体并装紧贴齐平,整体合一 开关固定架 更坚固,不变形 玻纤增强PC材料 开关固定架升级为玻纤增强PC材料, 更坚固,长期使用不变形 带五孔地脚灯 三档功能,向下投射见光不见灯设计 多模式感光(常亮/关闭/自动) 低功耗LED灯珠 3000K色温 满足CCC国家标准及EMC国际标准 45W带USB A+C充电五孔插座 环保节能 安全耐用 30 / 45W大功率USB模块 支持PD / FCP / SCP等7种快充协议 40mm大间距新国标五孔 满足CCC国家标准及EMC国际标准 智能温控器 旋钮+触屏控制 炫酷背光技术 彩色液晶屏 人性化UI界面设计 类别信息插 (96) 插座 (64) 机械开关 (201) (-) 电子产品 (90) (-) 面板 (13) 网格视图 列表视图 NEW F9/400-J3 罗格朗开关插座 逸景Plus 沉灰铝 空白面板 NEW F9/M5B-J3 罗格朗开关插座 逸景Plus 沉灰铝 音量调节开关 定阻式 NEW F9/M2-J3 罗格朗开关插座 逸景Plus 沉灰铝 400W调光开关 NEW F9/727-J3 罗格朗开关插座 逸景Plus 沉灰铝 86刮须插 NEW F9/426/10US/UC-J3 罗格朗开关插座 逸景Plus 沉灰铝 带二三插Type A+C USB充电插座 30W NEW F9/426/10US/U2-J3 罗格朗开关插座 逸景Plus 沉灰铝 带二三插USB充电插座 五孔USB插座 NEW F9/400-J2 罗格朗开关插座 逸景Plus 拉丝黑 空白面板 NEW F9/M5B-J2 罗格朗开关插座 逸景Plus 拉丝黑 音量调节开关 定阻式 NEW F9/M2-J2 罗格朗开关插座 逸景Plus 拉丝黑 400W调光开关 NEW F9/727-J2 罗格朗开关插座 逸景Plus 拉丝黑 86刮须插 NEW F9/426/10US/UC-J2 罗格朗开关插座 逸景Plus 拉丝黑 带二三插Type A+C USB充电插座 30W NEW F9/426/10US/U2-J2 罗格朗开关插座 逸景Plus 拉丝黑 带二三插USB充电插座 五孔USB插座 NEW F9/400-J1 罗格朗开关插座 逸景Plus 冰点铝 空白面板 NEW F9/M5B-J1 罗格朗开关插座 逸景Plus 冰点铝 音量调节开关 定阻式 NEW F9/M2-J1 罗格朗开关插座 逸景Plus 冰点铝 400W调光开关 NEW F9/727-J1 罗格朗开关插座 逸景Plus 冰点铝 86刮须插 NEW F9/426/10US/UC-J1 罗格朗开关插座 逸景Plus 冰点铝 带二三插Type A+C USB充电插座 30W NEW F9/426/10US/U2-J1 罗格朗开关插座 逸景Plus 冰点铝 带二三插USB充电插座 五孔USB插座 NEW F9/600-C1 罗格朗开关插座 逸景Plus 暮光绿 空白面板带出线孔 NEW F9/400-C1 罗格朗开关插座 逸景Plus 暮光绿 空白面板 分页 当前页 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 下一页 下一页 末页 云视频 逸景Plus色彩功能片 02/28/2024 云视频 逸景Plus情景应用片 02/28/2024 手册 逸景Plus产品手册 9.79 MB 04/18/2024 新闻 罗格朗逸景PLUS荣获2024年 iF 设计奖 03/01/2024 新闻 罗格朗逸景PLUS新品发布,出彩更出色 09/16/2023 新闻 全屋电位布局 | 罗格朗逸景PLUS塑造140+平现代轻奢风住宅 11/17/2023 服务与支持 就近的服务网点 罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。 在线客服 在线客服实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。 自助服务 为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。