系列介绍 产品选型 相关资源 展现艺术空间色彩 多种材质 丰富色彩 烟云玉 (肤感PC) 玫金玉 (玻璃) 烟云砂 (玻璃) 粉铂金 陶瓷白 深砂银 臻薄美学 生活与艺术融合 5.3mm臻薄面板设计 单边摆角1.8° 高硬度钢化玻璃 坚固耐用 触感细腻 1.5mm厚肤感钢化玻璃 比普通玻璃更坚固 更安全 创新工艺 AG+AF双工艺 钢化玻璃面板采用纳米镀膜技术 创新采用AF纳米镀膜和AG蚀刻双重工艺 疏水表面、耐脏、耐油、不留指纹 按键纯平设计 并装更出色 并排安装时更营造整体通透的视觉感受, 彰显优雅品味 精工匠造 升级版金属固定架 罗格朗第四代金属固定架 选用高碳合金钢材一体冲压成型,运用AI辅助分析, 具有高强度、抗冲击、高韧性等力学结构特性, 满足更多安装环境要求。 屈服强度 550Mpa 抗拉强度 850Mpa * 数据来源于罗格朗官方实验室 甄选用料 用心对待每一个细节处 大尺寸鞍型端子 鞍形端子容量更大,可接3根4平方多股导线; 接线容易操作且不伤线,导线与端子接触面积更大, 安全可靠。 * 鞍形端子行业叫法,数据来源于罗格朗官方实验室 带大按键开关插座 大按键使用更便利 带二三插USB充电插座 方便多种电子设备充电 两种充电方案:五孔 (A+C)30W大功率;五孔 (A+A)12W功率 支持PD / FCP / SCP等7种快充协议 大间距新国标五孔 满足CCC国家标准及EMC国际标准 Linkeo C 高性能网络模块 传输更高效 选用罗格朗数据中心级网络模块, IDC端子镀金提高传输效率, 通过FLUKE永久链路和信道检测; 模块插拔寿命高达2500次,远高于行业的750次标准。 550Mpa * 数据来源于罗格朗官方实验室 * 产品以实物为准,技术参数由罗格朗技术部门提供,若有变更,恕不另行通知 类别信息插 (72) 插座 (48) 机械开关 (72) (-) 电子产品 (12) 面板 (16) 网格视图 列表视图 NEW F7/426/10US/UC-Y1 罗格朗开关插座 维翼 烟云砂(肤感PC) 带二三插Type A+C USB充电插座 五孔Type A+C USB 30W NEW F7/426/10US/U2-Y1 罗格朗开关插座 维翼 烟云砂(肤感PC) 带二三插USB充电插座 五孔USB插座 NEW F7/426/10US/UC-G3 罗格朗开关插座 维翼 烟云玉 带二三插Type A+C USB充电插座 五孔Type A+C USB 30W NEW F7/426/10US/U2-G3 罗格朗开关插座 维翼 烟云玉 带二三插USB充电插座 五孔USB插座 NEW F7/426/10US/UC-G2 罗格朗开关插座 维翼 玫金玉 带二三插Type A+C USB充电插座 五孔Type A+C USB 30W NEW F7/426/10US/U2-G2 罗格朗开关插座 维翼 玫金玉 带二三插USB充电插座 五孔USB插座 NEW F7/426/10US/UC-C3 罗格朗开关插座 维翼 深砂银 带二三插Type A+C USB充电插座 五孔Type A+C USB 30W NEW F7/426/10US/U2-C3 罗格朗开关插座 维翼 深砂银 带二三插USB充电插座 五孔USB插座 NEW F7/426/10US/UC-C2 罗格朗开关插座 维翼 粉铂金 带二三插Type A+C USB充电插座 五孔Type A+C USB 30W NEW F7/426/10US/U2-C2 罗格朗开关插座 维翼 粉铂金 带二三插USB充电插座 五孔USB插座 NEW F7/426/10US/UC 罗格朗开关插座 维翼 陶瓷白 带二三插Type A+C USB充电插座 五孔Type A+C USB 30W NEW F7/426/10US/U2 罗格朗开关插座 维翼 陶瓷白 带二三插USB充电插座 五孔USB插座 云视频 维翼系列视频 04/07/2024 手册 维翼产品手册 7.54 MB 03/19/2024 新闻 罗格朗维翼系列全新上市 03/22/2024 服务与支持 就近的服务网点 罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。 在线客服 在线客服实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。 自助服务 为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。