逐浪AIGC | 以末端配电赋能绿色智算中心,罗格朗亮相2023数据中心未来科技(深圳)大会
12/08/2023

2023年12月7日,罗格朗受邀出席2023数据中心未来科技(深圳)大会,与行业知名专家、研究者、企业领袖一起,共同围绕AIGC对数字化基础设施带来的变革展开讨论,并对智算中心的末端配电管理提出了专业见解。

会议期间,罗格朗以主题演讲、展台、现场交流等不同形式,呈现了罗格朗在数据中心领域的前沿探索,并重点展示了智能配电解决方案的明星产品,受到现场嘉宾及专家们的热烈欢迎。

 

小母线+智能PDU

直击智算中心对末端配电的四大挑战

随着AIGC时代的到来,数据中心正在向智算中心加快演进,对其基础设施提出了全新的挑战。罗格朗数据中心业态技术总监周里功先生在会上发表 “智算中心对末端配电的挑战”主题演讲,针对末端配电特性提供应对指南,帮助大家寻求破局之道。

周里功先生在演讲中指出,当前智算中心部署末端配电时,主要面临四大挑战:

挑战一:GPU算力服务器机柜用电需求高,如何合理选择到机柜的供配电系统,以满足高密度集群的需求?

挑战二:智算中心大功率设备繁多,机柜内PDU如何确保三相平衡?

挑战三:GPU服务器的物理尺寸不同,机柜及PDU也需要匹配变化,如何实现由传统插座向定制化PDU的转变?

挑战四:如何利用智能管理,更好地监测用电质量及机柜内微环境?

 

新产品打破“陈规”

着力赋能末端配电解决方案

依托前沿的行业洞察和丰富的实践经验,罗格朗采用小母线+PDU组合的方式,推出了新一代克莱沃Powerflex轨道式智能母线和三款全新的智能PDU产品:罗格朗LINKEO智能PDU、克莱沃MPDU Pro和力登PX4智能PDU,为管理智算中心的末端配电提出了与时俱进的解决方案。

 

重塑供配电系统
提高末端配电韧性


高算力的智算中心对用电需求更高,GPU服务器尺寸大多均大于4U,单个机柜功率向30kW以上演进,末端配电需要满足高载流、快速部署、简易维护、节省更多占地面积等要求。小母线系统采用铜排载流量高,符合高功率智算的需求;模块化结构,安装简单、部署及扩容省力;占用空间少,走线简洁,运维便捷。相对于传统配电列头柜,小母线方案更胜一筹。

罗格朗旗下品牌克莱沃推出全新一代Powerflex轨道式智能母线,集小母线优势于一身,采用更科学的方式分配电路,提供回路保护、精准计量,以及全方位的供配电监测,为智算中心柔性配电提供优质保护。

 

改变传统输入方式

从单相输入到三相输入

智算中心大功率设备非常多,单相PDU无法满足要求,而三相PDU通过对服务器冗余电源的合理分配连接,可以提高用电效率和消除三相不平衡带来的隐患,实现对智算中心服务器电源结构的有效匹配,从而提高整体供电的稳定性。

罗格朗LINKEO智能PDU以同平台、多形态的性能,满足不同适用场景的需求;端口级负载监测计量精度可达±1%,能够对电气参数精准掌控,有效提高末端配电的稳定性及用电效率。

 

升级模块化PDU

实现按需定制

智算中心承载的业务越关键,对设备所处的环境(如机房、机柜等)要求也越高,根据所处环境,对机柜内PDU的要求也不尽相同。定制化PDU产品能拥有专属的尺寸、插座布局和丰富的功能模块,更适配优化后的智算中心机群。

克莱沃MPU Pro是全模组化智能PDU的升级版,采用热插拔的全新设计,可更换输出插座模组,并能提供高精度电源监测、高密度输出等功能,满足智算中心严苛的用电管理需求。

 

应用智能化技术

解锁智能运维

智算中心管理难度高,应用智能监测可降低复杂环境下出现意外故障的风险,并为整体用电布局提供决策依据。罗格朗旗下智能PDU可提供远程电源监控、服务器PSU电源测试及维护、对机柜温度/湿度监控,以及网络通讯功能,以预警及详细报告取代人工巡查,大大降低了维护工作的复杂性。

力登PX4智能PDU拥有高智能的IX9控制器,提供丰富、精确的电源质量监控和计量,以及带波形捕获的断路器跳闸取证功能,帮助用户降低运营风险,筑起科学用电的“新城墙”。

通过分享末端配电解决方案,展示出罗格朗在算力基础设施方面的突出贡献与实力。面对AIGC浪潮,罗格朗以创新为动力,逐浪前行,不断提升数据中心能效、提高可用性和实现可持续发展,持续为智算中心的发展赋能。