什么是综合布线系统?综合布线系统是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。
综合布线由不同种类和规格的部件组成,包括:铜缆、光缆、及相关连接硬件(连接器、插座、插头、适配器)。这些部件可以用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅实施容易,而且还能根据需求的变化而平稳升级。
综合布线系统又分为六个部分:水平子系统、垂直子系统、建筑群子系统、工作区、设备间、管理间子系统。
1、工作区子系统
工作区子系统是由插座、连接跳线和适配器构成,主要是由终端设备连接到信息插座之间的设备。
2、水平区子系统
水平区子系统是根据整个布线的要求,在二级交接间、交接间或设备间的配线设备上进行连接,最终构成电话、数据、电视系统和监视系统。这个系统是由工作区用的信息插座到管理间的水平电缆、楼层配线设备和跳线等构成。
3、垂直区子系统
这个系统为设备间和各管理间提供主干系统,其主要产品包含:铜线或光纤等,是整个大楼的信息交通枢纽。
4、管理子系统
管理子系统位于楼层的设备管理间。管理间子系统应该由交接间的配线设备,输入/输出设备等构成,也可以应用在设备间子系统中。其主要产品通常为一些连接件和适配器等,包含:配线架,模块,适配器,跳线等。
5、建筑群子系统
建筑群子系统将一栋建筑的通讯基础设施扩展到建筑群内的其他建筑的通信设备和设施中,主要产品包含室外光缆和大对数产品。
6、设备间子系统
设备间在每一栋大楼的适当地点设置进线设备,进行网络管理以及管理人员值班的场所。设备间子系统应该由综合布线系统的建筑物进线设备、电话、数据、计算机等各种主机设备及其配线设备构成。
了解完什么是综合布线系统,我们再来看看它有哪些优势。相较于传统布线,综合布线有着许多优越性,主要表现在它具有兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性和经济性。
兼容性:所谓兼容性是指它自身是独立的,与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。
开放性:综合布线由于采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,因此它几乎对知名厂商的产品都是开放的,如计算机设备、交换机设备等,并对所有通信协议也是支持的。
灵活性:综合布线采用标准的传输线缆和相关连接硬件、模块化设计,因此所有通道都是通用的,设备的开通及更改均不需要改变布线,只需增减相应的应用设备以及在配线架上进行必要的跳线管理即可,另外组网也可灵活多样。
可靠性:综合布线采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高品质的信息传输通道,所有线槽和相关连接件均通过ISO认证,应用系统布线全部采用点到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保障了应用系统的可靠运行。
先进性:综合布线,采用光纤与双绞线混合布线方式,极为合理地构成一套完整的布线。所有布线均采用世界前沿的通信标准,链路均按八芯双绞线配置。
经济性:综合布线比传统布线具有经济性优点,主要综合布线可适应相当长时间需求,传统布线改造很费时间,耽误工作造成的损失更是无法用金钱计算。
通过上述解读可知,综合布线较好地解决了传统布线方法存在的许多问题,取代单一、昂贵、复杂的传统布线,是“信息时代”的要求,也是历史发展的必然趋势。