图像
智能楼宇对讲系统怎么安装?
随着大数据计算深度发展,IoT智慧平台已逐步渗透到人们生活的方方面面,为人们带来生活便利,提升生活质量。罗格朗新推出的明泰系列智能楼宇对讲系统,从居住到出行,赋予智慧生活全新的定义。全新的明泰系列智能楼宇对讲系统,从外观到UI界面,于智能组合中重塑当代魅力,呈现自然而简单的场景操控,全新的设计风貌,让时尚与经典融合,为工程项目提供多一种时尚选择。 下面为大家介绍安装方式及注意事项。
室内智控屏(分机)安装
安装注意事项:
1、不要将本机安装在热源和潮湿的地方
2、挂墙架安装高度1.45米左右
3、挂墙架安装方式、室内终端安装方法、室内终端拆卸方法
挂墙架安装方式:挂墙架正方形开孔对准86底盒,安装固定螺丝。
室内终端安装方法:将室内终端后壳卡扣位对准挂墙架对应位置,将设备从上往下按压固定分机位置。
室内终端拆卸方式:使用3X75mm一字螺丝刀,从上往下插入分机上方卡扣位,然后分机从下往上取出即可。
4、注意:使用标准型底盒86X86,底盒深度要求≥35毫米
二、门口主机预埋盒安装
安装注意事项:
1、安装时预埋盒正面须平齐或低于墙面0~2mm。
2、室外机请安装在一块平整的地方(如整块磁砖或整块大理石上),不要安装在有沟槽的地方(如磁砖之间或大理石之间的缝隙上),否则需考虑防水问题,或者使用防雨罩来保护设备。
3、不要安装在热源和潮湿的地方。
4、安装建议高度1.6米。
安装说明:
1、安装时先将预埋盒四个角处的卡扣扳开,防止拉出预埋盒。
2、预埋盒内贴纸箭头方向须朝上。
3、连接预埋盒与主机的传送线,应预留200mm以上。如带有指纹模块,须确定指纹模块总线和系统总线是否加有标记。
以上即为视得安明泰系列智能楼宇对讲系统的简易安装说明,如需了解更详细节,请参考产品附带的产品手册。