装修时明明规划好了插座,住久了之后电器越来越多,才发现插座还是不够用。凿墙布线太麻烦,普通接线板又影响美观但是迫切需要,怎么办?拯救电器控的轨道插座来了!来看看TA究竟有何绝招。
客厅
普通插座不够用,插头“无处安放”
VS
罗格朗可移动轨道插座,多设备运行,享视听盛宴
厨房
普通插座不够用,厨具还得“排着队”
VS
罗格朗可移动轨道插座,厨具同时运行,美味不再等待
吧台
这么好看的酒柜配个普通接线板,实在一言难尽
VS
罗格朗可移动轨道插座,墙上艺术派,无杂线,简洁舒适
卧室
躺床上充电够不着插座栽了跟头,插座:不能移动怪我咯?
VS
罗格朗可移动轨道插座,可移动轨道取电,线长线短都OK
罗格朗可移动轨道插座
颜值高又方便使用,宛如墙上的艺术品,不仅适配当下各类装修风格,而且安装简便,拯救无处安放的电器插头,为用户提供更灵活、方便的用电解决方案。
诠释空间美学,尽显品质生活
轨道插提供壁挂式和嵌入式两种类型产品,产品外壳采用高品质铝合金和先进处理工艺,主打黑、银两种颜色,轻松融入各类装修;两种功能的适配器包括五孔插座和USB插座,可自由灵活搭配,满足不同用电需求。
打破传统墙壁插座的限制,自由布局
对比传统的墙面插座,罗格朗轨道插不仅可以根据使用需求增加或减少插座,而且插座模块可灵活移动,打破了以往墙面插座只能在固定位置使用的限制,布局更自由。
无需重新凿墙布线,安装更便利
罗格朗壁挂式轨道插安装更为便利,轨道插尺寸可覆盖86型和118型底盒,只需一个电位点,无需新凿墙布线,直接替换原有墙壁插座,改装更便捷。
8000W大功率,满足不同家电场景需求
罗格朗轨道插采用大截面锡磷青铜插套式取电设计,接触面积大,承载力强;额定电流32A,可负载8000W大功率,轻松满足厨房、客厅电视墙、卧室床头、书房、办公区等不同家电场景需求。
多重防护结构和贴心设计,安全更有保障
安全性方面,罗格朗轨道插采用隐藏式零火线插套设计,高品质绝缘材料包裹所有插套,轨道外壳预接地线,能够有效防止触电风险,安全双重保障。
插座模块标配儿童保护门,360°防探针插入;底部设计儿童锁,防止误取,精密结构设计,安全又实用。
插座模块顶部设计LED柔光灯指示通断电状态,夜间方便快速找到模块位置,精美细节,处处用心。
适用于多种场景,安全高品质,简洁美观,罗格朗移动轨道插座你心动了吗?