莹悦系列—红外智能感应开关
1. 设计简约。法国设计团队,营造现代简约风格,外边面镜面处理,莹白雅致,适合各类家装环境。
2.安全防护。防尘盖和防水塞,保护内部精密部件。
3. 负载多样。可接LED灯,节能灯,钨丝灯,换气扇等多种负载,带载能力可以达到1000W。
4. 节能环保。待机能耗低(小于0.75W)符合欧洲节能标准。
5. 美国原装菲涅尔Fresnel透镜,光学全检,灵敏度高,无盲区。
6. 红外传感器,内置美国原装,Excelitas的红外传感器,信号稳定可靠,灵敏度高,抗电磁干扰能力强。
7. 光传感器,采用符合Rohs标准的光传感器,而非光敏二极管,使得感应器能够根据用户不同的设定准确感应外部光线。
8. 防尘盖,添加防尘盖设计,避免端子由于灰尘,积累造成短路或绝缘能力下降。
9. 防水塞,添加防水设计,防水塞可回弹抓牢电线,避免水汽进入产品内部,感应器能够适用于室内外场合,防护等级可达IP55。
10. 塑料外壳,塑料外壳采用Bayer拜耳,优良PC材质,具有良好的抗UV,抗阻燃(V2等级)特性,美观又耐用。
延时调整:
用于设置感应器在检测不到人体信号,至关闭照明设备之间的时间间隔,根据不同人员的需要可通过拨动旋钮调节延时时间。本品延时可调范围为:10sec~10min。
日光控制:
用于设置照明等级,当自然光等级高于预设水平时,照明等级功能将保持照明设施处于关闭状态。该设置是可以调节并且强制优先的。建议在所有罗格朗只能感应开关中使用这一功能。
本品照度可调整为:10lux~1275lux。
顺时针旋转至最右是测试模式,此时取消光控制功能。
日光控制功能:
当自然光强度高于预设水平时,光照强度会使感应器断开。
该设置是可以调节并且强制优先的。建议在所有罗格朗只能感应开关中使用这一功能。
Tips:Lux(勒克斯)是照度单位,指一个平方英尺的表面均匀分布一流明的照度亮,1勒克斯=0.0929尺烛光。
感应范围:
常温(20-25℃)环境下
探测角度:180°
探测距离:直径8M
安装高度:0.8M≤H≤1.4M