图像
厨卫吊顶电器如何选择?
集成吊顶是将取暖、换气、照明、金属吊顶四大功能集成一体,即厨卫间取暖、换气、照明、音效的安装、及金属吊顶安装一步到位,全部由厂家完成。集成吊顶以美观大方、安装便利、风格统一等特点,进入市场仅3年时间就赢得了家装消费者的青睐并以惊人的速度迅速普及。一体式集成吊顶能较大限度地满足家庭对于厨卫装修高标准的个性化需求,然而,部分商家却利用消费者不懂行,以各种技术名词和概念炒作混淆视听,以次充好牟取暴利的状况屡见不鲜。
铝扣板不在厚,在乎材质与纹理
不少商家为了混淆视听,往往把扣板的厚度作为价格卖高的理由,殊不知,现在所通用的铝扣板中,按档次低、中、高划分,仅包括滚涂板、覆膜板、氧化板三种材质,而这三种材质的统一是在铝基板的表面进行不同处理所形成。据集成吊顶技术开发人员介绍,铝扣板的基材一般选用铝镁合金,铝扣板的厚度在0.6mm和0.7mm之间即可,保障不会变形。劣质铝天花采用回收的垃圾铝材,不仅无法做薄,更容易产生锈蚀及表面层剥落等现象。同时,三种材料中,覆膜板的覆膜材料以及辊涂板的涂层上,更容易被不良厂家采用非环保的低品质覆膜层、涂料,不仅很快褪色、剥落,而且更会在使用过程中释放有害气体,造成“装修污染”。
电器安全很重要
集成吊顶之集成,实则包括两个核心大项,一是吊顶、二是电器。集成吊顶是融合了家用电器与传统吊顶的结合品,也正因此,尤其在卫浴空间内的吊顶就更显重要,但是,近年来诸如取暖灯爆炸、风暖导致火灾等事故却不绝于耳,问题的根源,皆归咎不良厂家用劣质电器拼凑而出的低价产品没有保障,而消费者在使用中就极易造成安全隐患。据业内产品开发设计师田先生表示,集成吊顶的核心部分就是电器,因此要想电器与产品匹配度为100%,消费者可采取简便省心的方式——购置名牌电器商自主推出的可靠产品,如行业品牌推出的“6重保障的取暖灯”、“5项突破通风器”、“4大特点的照明器”等,搭配相关吊顶扣板,不仅性能可以更合理地融合在一起,风格也更能够统一。
辅材很关键 “三角结构”更稳妥
顾客在选择集成吊顶时,往往在商家误导下,只关注安装完毕之后能够看到的材料,而厂商为增大利润,便在辅材(安装的主体框架部分,包括三角龙骨、主龙骨、吊杆、吊件等)方面偷调材料。而辅材相对于集成吊顶而言,相当于大楼的地基与梁柱,使很多吊顶安装不到两年,就由于辅材锈蚀或无法承重而造成吊顶变形、下沉甚至塌落等现象。
产品只是半成品,设计、安装很重要
集成吊顶,三分材料七分装。我们在每一个品牌店内能够明码标价购买的,都仅仅只是生冷的金属材料,而这些材料只有通过专业的设计人员、安装人员,才能幻化成符合家装整体风格的集成吊顶。因此,消费者在选购集成吊顶时,除选择信得过品牌外,更应注意安装人员是否有相关的资质证书,以便为自己提供更专业的集成吊顶安装服务。
铝扣板的四种挑选方法
1、目测,板面平整,无划痕或其他瑕疵。断面无发黑,发灰,发绿和杂质。
2、手感,用手摸表面是否细腻光滑。
3、耳听,好的铝扣板用手指敲,金属声音明显,清脆。差的声音闷,金属声音不明显。
4、用手适当弯折,用是否能回复原来形状来测试弹性。