红外感应开关全称热释电红外感应开关。自然界的任何物体,只要温度高于绝对零度(-273℃),总是不断向外发出红外辐射,物体的温度越高,它所发射的红外辐射峰值波长越小,发出红外辐射的能量越大。当人进入感应范围时,热释电红外传感器探测到人体红外光谱的变化,自动接通负载,人不离开感应范围,将持续接通;人离开后,延时自动关闭负载。
红外感应开关的主要器件为热释电红外传感器,人体有一定的体温,通常在36--37度,所以会发出特定波长的红外线,人体发射的9.5um红外线通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电红外传感器,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。
红外感应开关怎么接线 安装注意事项
1.安装时不得带电接线,严禁负载短路,控制日光灯、节能灯的产品,第一次加电使用,可能需要30~60秒内部电压建立时间,开关才可正常工作。
2.由于日光灯、节能灯启动电流较大,推荐一只开关控制2个以下负载。
3.不要把产品安装在有热气流通过的地方,如果控制负载为发热应大于1米。
4.无零线无应急控制的2线产品不必考虑接线极性,有应急控制或有零线产品必须按图接线(无应急控制产品 EM 端不接线)。
5.调节光控照度、延时时间旋钮时,应当用力适度,用力过大会对产品造成损坏。
罗格朗吸顶式红外探测器
工作温度:-10℃~+50℃
安装方式:吸顶安装
安装高度:2.5-3.6m
产品尺寸:80*24mm
安装条件:
1. 应该避免安装在户外,空调附近,有热源的地方,阳光直射的地方,转动的物体下面;
2. 安装位置应该牢固,而且不震动;
安装步骤:
1. 旋开探测器前盖,打开探测器。
2. 松开固定探测器的PCB的螺丝,移开PCB;
3. 选择适当高度安装后盖;
4. 用螺丝固定好后壳;
5. 再固定好线路板;
6. 按要求接线;
7. 盖好前盖。
接线示意图
安装示意图