图像
罗格朗智能家居系统解决方案包括哪些功能?
系统功能
灯光自动控制:基本的控制功能,由控制器与执行器共同完成,适合于所有光源的开启、关闭状态控制。
电动设备控制:针对电动窗帘、遮阳篷、投影幕布等控制,以便对自然光的采光亮进行控制,可实现开启、停止、关闭三档控制 。
暖通设备控制:温度控制子系统由温控中心、温度执行器、温度传感器组成,可实现对水暖式空调或地暖设备的温度控制与管理。
也可以通过协议或红外学习方式实现对VRV空调或壁挂式空调进行控制。
背景音乐控制:主要实现提供室内的多音源、多区间和个性化的背景音乐,以及家庭影院的音视频播放控制等功能。
场景控制的演绎:复杂的组合场景只需一键控制……
定时场景:在预设的时间点,启动组合场景
草坪定时灌溉
条件场景:当符合某个条件时,自动启动相应场景
电动窗随气候变化启闭
动态场景:渐进灯光调节,淡入淡出软启动
ZigBee无线系统应用
只针对主要区域的部分功能配置(如灯光、窗帘、音乐的组合场景控制以及基础门禁功能)