图像
屏蔽线缆与非屏蔽线缆有哪些区别?
屏蔽线与非屏蔽线在视觉上的区别在于:屏蔽线缆有金属网、膜,非屏蔽线缆则没有,实际使用中,屏蔽线缆配合屏蔽水晶头搭配,可以有效阻止周围其他大功率电器以及强电源的电磁辐射干扰,大幅降低信号传输的误码率。在传输速率要求高的场合中主要使用屏蔽线缆传输,比如千兆网络。相对于千兆网络,非屏蔽线可以使用在百兆网络中。如果有强电磁辐射干扰,百兆网也可以使用屏蔽线缆降低信号干扰。
非屏蔽双绞线(简称非屏蔽线)和屏蔽双绞线(简称屏蔽线)共同组成双绞线。
1、屏蔽双绞线
(1)根据屏蔽方式的不同,屏蔽线可分为STP(Shielded Twicted-Pair)和FTP(Foil Twisted-Pair)两类。
STP是指每条线都有各自屏蔽层的屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽的屏蔽双绞线。需要注意的是,屏蔽只在整个电缆均有屏蔽装置,并且两端正确接地的情况下才起作用。所以,要求整个系统全部是屏蔽器件,包括电缆、插座、水晶头和配线架等,同时建筑物需要有良好的地线系统。
(2)屏蔽双绞线电缆的外层由铝泊包裹,以减小幅射,但并不能完全消除辐射。屏蔽双绞线价格相对较高,安装时要比非屏蔽双绞线电缆困难。类似于同轴电缆,它必须配有支持屏蔽功能的特殊连结器和相应的安装技术。但它有较高的传输速率,100米内可达到155Mbps。
2、非屏蔽双绞线
(1)非屏蔽双绞线电缆是由多对双绞线和一个塑料外皮构成。国际电气工业协会为双绞线电缆定义了五种不同的质量级别。
(2)计算机网络中常使用的是第三类和第五类以及超五类以及目前的六类非屏蔽双绞线电缆。第三类双绞线适用于大部分计算机局域网络,而第五、六类双绞线利用增加缠绕密度、高质量绝像材料,很大地改进了传输介质的性质。
奥特_6类屏蔽模块_一口_带适配器_1M_白色_
描述:
屏蔽Shielded STP-1模。特端接方式,可以快速端接。满足AWG26单芯电缆至高达AWG22和AWG多芯电缆。接触标记双色代码和编号568A和B。符合标准ISO/IEC11801第2.0版、EN50173-1和EIA/TIA568。
6A类屏蔽线缆_S/FTP_4P_LSZH_500M/轴_黄色
描述:
屏蔽线缆,长度 500m 供货包装为轴,重量 25kg,符合 IEC 60332-1。
超五类非屏蔽线缆_U/UTP_4P_PVC_305米/箱_灰色
描述:
长度 305m,供货包装为纸板箱。重量 9 kg。