双绞线的最长传输距离为100m,传输速率高达100 Mb/s,它是使用非常广泛的网络传输介质。它既可用于连接计算机和集线设备,也可用于实现网络设备之间的连接。网络每一根双绞线只能连接一台计算机。
双绞线(twisted pair,TP)是一种综合布线工程中常用的传输介质,是由两根具有绝缘保护层的铜导线组成的。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,每一根导线在传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消,有效降低信号干扰的程度。
双绞线一般由两根22~26号绝缘铜导线相互缠绕而成,“双绞线”的名字也是由此而来。实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。如果把一对或多对双绞线放在一个绝缘套管中便成了双绞线电缆,但日常生活中一般把“双绞线电缆”直接称为“双绞线”。
双绞线是由一对相互绝缘的金属导线绞合而成。采用这种方式,不仅可以抵御一部分来自外界的电磁波干扰,也可以降低多对绞线之间的相互干扰。把两根绝缘的导线互相绞在一起,干扰信号作用在这两根相互绞缠在一起的导线上是一致的(这个干扰信号叫做共模信号),在接收信号的差分电路中可以将共模信号消除,从而提取出有用信号(差模信号)。
双绞线的作用是使外部干扰在两根导线上产生的噪声(在专业领域里,把无用的信号叫做噪声)相同,以便后续的差分电路提取出有用信号,差分电路是一个减法电路,两个输入端同相的信号(共模信号)相互抵消(m-n),反相的信号相当于x-(-y),得到增强。理论上,在双绞线及差分电路中m=n,x=y,相当于干扰信号被完全消除,有用信号加倍,但在实际运行中是有一定差异的。
在一个电缆套管里的,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在38.1mm~140mm内,按逆时针方向扭绞,相临线对的扭绞长度在12.7mm以内。双绞线一个扭绞周期的长度,叫做节距,节距越小(扭线越密),抗干扰能力越强。
产品名称:罗格朗六类4对非屏蔽PVC双绞线缆(305米,浅蓝色)
铜导体
材质:裸铜(无氧铜)
尺寸(mm): ≥0.57
断裂伸长率(%):≥15
绝缘
材质:HDPE
断裂伸长率(%): 300
外径(mm): 1.03±0.08
厚度(mm): ≥0.18
颜色: 蓝/白蓝,橙/白橙,绿/白绿,棕/白棕(双色条)
十字骨架
材质:PE
尺寸(mm): 4.7*0.8±0.1
颜色: 本色
撕裂绳
材质:涤纶
护套
材质: PVC
外径(mm):6.5±0.2
厚度: ≥0.5
颜色:RAL5024
断裂伸长率老化试验:
老化条件100℃ 7days
老化前:抗张强度≥13.5MPa 断裂伸长率≥150%
老化后:抗张强度≥12.5MPa 断裂伸长率≥125%