图像
大自然的调色盘
呈现大自然色彩美学
陶瓷白
粉铂金
深砂银
石晶墨
暮光绿
带银条款式选择
满足多样化需求
带银条、带LED灯可选择
陶瓷白
粉铂金
深砂银
金属材质面板
创造更多可能性
线性按钮金属面板
冰点铝
沉灰铝
拉丝黑
全金属面板
设计师推荐款
满足更多设计搭配风格
冰灰蓝
珠光粉
栀子白
烟月砂
肌感灰
深岩砂
纤薄面板
更贴合墙面,薄出美感
薄至4.5mm
金属款开关开启状态可薄至4.5mm,
厚度7mm,
单边摆角仅1.8°
4.5mm
贴心设计
打理更省心
顶部避灰
开关开合处无缝隙,不藏灰
纯平设计
并装紧贴美观
开关关闭状态下与墙面平行,
连体并装紧贴齐平,整体合一
开关固定架
更坚固,不变形
玻纤增强PC材料
开关固定架升级为玻纤增强PC材料,
更坚固,长期使用不变形
带五孔地脚灯
三档功能,向下投射见光不见灯设计
多模式感光(常亮/关闭/自动)
低功耗LED灯珠
3000K色温
满足CCC国家标准及EMC国际标准
45W带USB A+C充电五孔插座
环保节能 安全耐用
30 / 45W大功率USB模块
支持PD / FCP / SCP等7种快充协议
40mm大间距新国标五孔
满足CCC国家标准及EMC国际标准
智能温控器
旋钮+触屏控制 炫酷背光技术
彩色液晶屏
人性化UI界面设计