LCS³ 综合布线 支持传输速率高达100G/400G 系列介绍 产品选型 相关资源 高性能 应用传输速率高达100/400Gbps 高密度 可选1/2/4U解决方案满足您的需求 From 1U to 4U 罗格朗全新的高密度模块式光纤配线架和适配器模块组可优化你的布线空间。 采用快速安装解决方案(可在19"的立柜上免工具快速安装、自动接地),1U最高适配96个LC适配器,48个SC适配器和24个ST适配器。 保持链路的可管理性,提供Slim MTP-LC和支持光铜混合的模块盒。 高效率 创新的抽屉式免工具安装设计 类别光纤跳线类 (51) (-) 光纤配线架 (70) 光缆 (39) 室内光缆 (67) 室内外通用光缆 (39) (-) 室外光缆 (44) 尾纤 (32) (-) 线缆 (25) 跳线类 (67) 配线架 (7) 配线架专用模块 (7) 附件 (2) 面板及配套模块 (26) 预端接光缆 (65) 网格视图 列表视图 PEP 3254008 8芯室外单模光缆(9/125,GYTS),PE,G652D PEP 32751 超五类非屏蔽U/UTP,4P,PVC线缆,305米/箱,灰色 PEP 32750 超五类非屏蔽U/UTP,4P低烟无卤线缆,305米/箱,灰色 PEP 32755 六类非屏蔽U/UTP,4P,PVC线缆,305米/轴,蓝色 PEP 32857 六类屏蔽F/UTP,4P,PVC线缆,305米/轴,蓝色 PEP 32754 六类非屏蔽U/UTP,4P低烟无卤线缆,305米/轴,蓝色 PEP 32778 F/UTP屏蔽线缆,6A,500M/轴,LSZH,黄色,4P 3266033-08FC 8口FC适配器模块条 3265100-144-T 144芯 LC 光纤配线架 (2U,不含尾纤) 32564144 144芯室外多模光缆(50/125,GYTA53),PE,OM4 3256496 96芯室外多模光缆(50/125,GYTA53),PE,OM4 3256448 48芯室外多模光缆(50/125,GYTA53),PE,OM4 3256424 24芯室外多模光缆(50/125,GYTA53),PE,OM4 3256412 12芯室外多模光缆(50/125,GYTA53),PE,OM4 3256408 8芯室外多模光缆(50/125,GYTA53),PE,OM4 3256406 6芯室外多模光缆(50/125,GYTA53),PE,OM4 3256404 4芯室外多模光缆(50/125,GYTA53),PE,OM4 32563144 144芯室外多模光缆(50/125,GYTA53),PE,OM3 3256396 96芯室外多模光缆(50/125,GYTA53),PE,OM3 3256348 48芯室外多模光缆(50/125,GYTA53),PE,OM3 分页 当前页 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 … 下一页 下一页 末页 云视频 LCS³综合布线系统视频 09/26/2022 手册 LCS3系列综合布线手册 10.41 MB 05/31/2023 服务与支持 就近的服务网点 罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。 在线客服 在线客服实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。 自助服务 为电气产品和解决方案提供快速的答案,用户可以随时搜索浏览需要的信息。