家用开关插座如何安装才放心?
开关插座安装知识:
 1、材料要求
 (1)各型开关:规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。
 (2)各型插座、规格型号必须符合设计要求,并有产品合格证。
 (3)塑料(台)板:应具有足够的强度。塑料(台)板应平整,无弯翘变形等现象,并有产品合格证。
 (4)木制(台)板:其厚度应符合设计要求和施工验收规范的规定。其板面应平整,无劈裂和弯翘变形现象,油漆层完好无脱落。
 (5)其他材料:金属膨胀螺栓、塑料胀管、镀锌木螺丝、镀锌机螺丝、木砖等。
 
开关插座安装顺序:
1、先在图纸上寻找到开关插座的具体位置,在平面图上的样子有点像英文的“F”。
2、用事先准备好的插座外盒框画出一个大致的框架,这个工具对定位的整齐很有帮助。
3、测量垂直方向上的电线管材的走位距离墙边的距离。
4、在墙角测出同样宽度的位置。
5、根据刚才测量的点的位置就可以用弹线画出两条垂直线。 
6、切割机沿着弹线进行切割。
 
开关插座安装技巧
1、开关插座不能装在瓷砖的花片和腰线上。
2、开关插座底盒在瓷砖开孔时,边框不能比底盒大2mm以上,也不能开成圆孔。为保证以后安装开关、插座,底盒边应尽量与瓷砖相平,这样以后安装时就不需另找比较长的螺丝。
3、装开关插座的位置不能有两块以上的瓷砖被破坏,并且尽量使其安装在瓷砖正中间。
4、装龙头处开孔必须开成圆孔,不能开成方孔,而且也不能开成“U”型,再在“U”型孔中补一块,开孔的大小不能超过管径的2mm以上,并且出水口边也须与瓷砖平齐。
5、插座安装时,明装插座距地面应不低于1.8米。
6、暗装插座距地面不低于0.3米,为防止儿童触电、用手指触摸或金属物插捅电源的孔眼,一定要选用带有保险挡片的安全插座。
 
安装注意事项:
1、强电分色
 家庭用电一般都是单相三线式,也就是相线、零线、地线。按照施工规范的要求,他们是有颜色区分的,相线为红色、绿色、黄色,零线为淡蓝色,地线为黄绿色相间的导线。严格按照规范施工走的线路,即使将来出现问题也容易检修。
2、插座尽量靠墙边安装
 插座有两孔插座和三孔插座之分,按照施工规范的要求,必须是左零右相上地(三孔)。在装修过程中,插座的数量、位置、高度以及承载电流大小等诸多因素都需要根据今后的使用仔细考虑,以免使用中不顺手甚至出危险。 另外,插座的安装位置也很重要。一般情况下,插座尽可能靠墙边安装,如果插座的位置留得不当,就有可能与后期的家具摆放或者电脑安装发生冲突。
3、绘制电路走线图
客厅和卧室走的电线垂直横切面积应为2.5mm²,厨房和卫生间的应为4mm²。同一房间内的开关、插座距地面高度一致,落地插座距地面高度为350mm,开关距地面高度在1150—1300mm为宜,边缘距门框的距离为150—200mm。改电完成后,尽可能详细地绘制出线路的分组和走线的方向,以便日后发生故障时实现“局部”停电。
4、插座插孔不是越多越好
有些人喜欢买插孔很多的插座,认为插孔多可以一物多用,省钱省料。其实,在生活当中,插孔数量、型号与电器设备稍不匹配,容易造成部分插孔闲置,从而浪费。再者,多用插孔技术要求相对较高,如果购买的插座质量稍次,就会导致插孔使用时负荷过大,电线发热,或者出现误插,引起触电事故和火灾。另外,插座要选用插头和插座的连接点是螺纹端子的,而且要有软线固定部件,这样可以防止意外拉动造成连线被拉出插头或插座。