开关插座面板安装的步骤?

开关

1、居室电气开关电路接线,相线(L)应经开关控制,带指示灯的开关、开关功能不同,应选用不同的颜色加以区别。

2、开关插座面板安装的位置应便于操作,开关应设在门开启侧,距门框的水平距离0.15-0.20米,垂直高度1.3-1.4米处,拉线开关距地面高度应大于2米,且拉线出口应垂直向下。

3、同一室内安装的开关高低差不应大于5毫米,并列安装的相同型号开关跟地面高度应一致。

4、暗装的开关采用专川接线盒,接线盒四周不应有空隙且安装牢固,盖板端正并紧接墙面,开关面板不得装在门框本线上。

5、照明用翘班开关,应设嵌钮上端按为开,下端按为闭;嵌钮端部有红点(或白点)表示开,空表示关闭。

6、安装带指示灯的开关(或组合开关)时,根据使用场合不同应指示不同内容,具体有以下几种情况:

指示灯亮:用于指示电源是否接通。

开关接通指示灯亮:用于门灯和通风扇等位于较远的器具控制,表示该电器正处于通电状态,以防止忘记关闭。

开关断开时指示灯亮:用于在暗处能指示开关位置。

 

插座

1、插座安装高度距地面一般为1.3米,落地安装时,明装距地不小于0.3米;暗装时插座面板底边距踢脚板上檐不小于10毫米,插座不能装在踢脚板上,并应选用带保护门的安全型插座。

2、同一室内安装的插座高度应一致(在高处使用的空调、抽油烟机、排气扇插座除外),其高度差不应大于5毫米。并列安装的相同型号的插座高度不应大于1毫米。

3、插座的额定电流应高于用电器的额定工作电流。

4、单相两孔插座,面对插座的右孔与相线(L)相接,左孔或下孔与零线(N)相接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线(L)相接,左孔与零线(N)相接,插座的接地线(PE)应接在上孔。插座的接地端子不应与零线端子直接连接;

5、暗装的插座应采用专用接线盒,接线盒四周不应有空隙,盖板端正并紧贴墙。

6、卫生间内安装插座距地面不应低于1.3米,并应采用防溅型墙壁插座或加装防溅面盖。

7、电源插座与弱电插座一般不宜组合在同一面板上,当产品允许组合在同一块面板上时,接线盒内必须有绝缘分离器将强、弱电分开。