罗格朗智绘蓝牙IoT智能墙壁开关,乐享智慧生活
罗格朗智能墙壁开关智绘系列蓝牙IoT,联动米家200+品类设备,多种控制方式,真智能不操心。
- 带零线智能开关,快速便捷安装
直接替换传统开关,无需繁杂的布线或更换照明设备(*原有开关位置需有零线,即装即用,底盒深度建议不小于5CM)。
- 适配传统普通灯具
普通灯具秒变智能,灯光支持更多按键,双控/多控、手机远程控制、语音控制、自动定时动作,随心所欲。
- 多种操作组合,更多玩法
单击、双击、长按,只需将开关转无线设置,不同交互功能即可设置实现,通过米家联动可轻松实现“无线双控”。
- 与米家生态产品互联互通
海量米家生态产品,联动米家200+品类设备,满足万物互联。
- 语音控制,一呼即应:可以通过小爱同学控制开关灯,用语音控制家庭灯光
- 联动智能设备,乐享智慧生活:搭配人在传感器,人在灯亮,人走灯灭
- 连接米家APP,实时远程操控:支持远程控查看/控制/开/关灯;定时自动开/关灯
- 全新Mesh 2.0,更快、更强、更稳定
连接性能大幅提升,组网规模更大,多设备响应更快更稳定,设备操控流畅跟手。支持远程自动OTA,即便不在家也能升级固件,免去逐个靠近升级的烦恼。响应速度提升50%。
- 安全耐用,16A长效继电器
16A大电流继电器,并在240V高电压条件下,符合TV-8耐冲击电流高标准。
- 机械开关,触手可及的温柔
开关机械寿命大于40000次,精选优质PC料,触感温润,不留痕迹,历久弥新。
- 防火阻燃,安全放心
采用优质防火材料,高温850°C安全阻燃;内置温度保护功能,开关内部温度过高时切断电路,保护用电安全。
- 配有统一外观插座
简约设计整套百搭纤薄厚度6.5mm,与大间距插座外观一致,搭配不同家居风格总能相得益彰。
*须搭配米家蓝牙Mesh网关或音箱使用
*“继电器寿命超4万次”数据出自罗格朗官方实验室,测试负载为功率300瓦的LED灯。测试数据仅供参考,具体使用寿命请以实际为准。
《购买须知》请确保家中接线盒内有零线再选购本产品
如何判断接线盒是否有零线?零线一般为蓝色或黑色,火线一般为红色,如无法确定,请联系专业电工进行确认。以单开单控开关为例:通常单开单控有一根灯线,双开单控为两根灯线...以此类推。