2025年11月20-21日,以“重新定义AI基础”为主题的2025 CDCC SUMMIT中国数据中心标准大会在北京召开。
立足本土 服务全球
罗格朗数据中心解决方案重磅亮相
以全球视野,聚焦三大应用——
电力 微模块 布线
以高能效 高可靠 高灵活新设计
共同擎画未来AI基础设施演进蓝图
赋能智算中心
筑牢电力保障
助力AI基础设施演进
随着智算中心单机柜功率跃升至百千瓦级别,供配电系统在功率密度、动态响应和智能化等方面随之演进。罗格朗此次聚焦智算中心电力基础设施,展出“智能小母线+智能PDU”组合方案,以适配AI负载的持续增长和电力需求的不确定性。
01 高载流智能小母线
大容量:克莱沃Powerflex数据中心轨道式智能母线容量高达800A/554kW,可为高算力密度智算集群提供电力分配,实现一柜一容量灵活管理,提高空间利用率。
高弹性:插接箱采用热插拔设计,可进行“即插即用”拓展与位置调整。始端箱和插接箱级联通讯自动寻址,大幅节省投产调试时间,实现快速部署,增加配电系统弹性。
易维护:输入输出全电量监测,一屏管理4路母线,支持A/B路双电源供电。运维人员可实时精细掌握IT负载用电情况,获取报警信息,守护AI训练和推理高效运行。
02 可定制智能PDU
罗格朗可提供旗下多款定制化智能PDU产品。热插拔设计能够灵活应对机柜供电需求的增长;关键电气参数测量和精准的动力容量监测,可实现AI工作负载与动力信息的联动管理,为智算中心扩容及能效优化提供数据参考。
模块化数据中心解决方案
适配边缘AI智算应用
AI模型加速重构千行百业,边缘推理需求也迎来井喷爆发。然而,传统中小型数据中心仍存在扩容困难,且单柜功率密度无法承载AI业务高密、高算力需求。罗格朗带来模块化数据中心解决方案,帮助企业简化边缘智算部署流程,释放AI无限价值。
预制化:罗格朗模块化数据中心解决方案通过系统解耦,采用模块化和标准化设计,使供电、制冷、布线系统相互独立,灵活部署。预制化交付将大量工序前置在工厂,现场施工周期大大缩短。
高密度:机柜及(冷/热)通道解决方案,利用机柜通道形成密闭的高效冷热分离区域,增强进风制冷效果,减少冷气流散失,轻松驾驭边缘智算高密部署需求。
综合布线解决方案
护航智算中心网络迭代
AI训练和推理需要大量算力和快速连接,驱使网络和布线向着高带宽、低延迟方向发展,为高性能光纤光缆提供了巨大的市场空间。罗格朗带来了涵盖铜缆、光缆、光铜兼容的高品质产品与配件,以及线缆管理解决方案,为不同环境和距离下的数据传输提供灵活选择。
01 高速互联光缆系统
罗格朗高性能、高速率LCS3光缆系统,以及MTP/MOP预端接光缆解决方案等高密度连接器件,帮助客户搭建高兼容性的可拓展网络布线架构,可满足400Gbps带宽需求,支持智算集群并行计算,并持续向未来800Gbps高速互联技术演进。
02 高品质光纤管家
罗格朗旗下卡博菲网格式桥架和光纤槽组合敷设,可为光纤提供稳定的物理支撑,满足高密度线缆敷设,避免光纤在敷设中发生弯折,尽可能减少光纤衰减,支持高速数据传输和低延迟需求。丰富的模块化组件,可根据AI集群部署提供多样化的连接方式,实现快速交付。
论坛期间,罗格朗技术团队与来自IDC、金融、制造、通信、交通、能源等各行业的专业人士进行深入交流,并以实物演示和互动体验,多方位展示罗格朗数据中心解决方案的前瞻性,吸引了大量观众驻足。
未来,罗格朗将持续秉承创新基因,推出更高能效、更具稳定性、更灵活的创新设计方案,助力智算迸发无限生产力,为数字经济的高质量发展注入澎湃动能。