图像
新品丨罗格朗绮蕴系列全新上市
余霞成绮,意蕴悠长,罗格朗绮蕴系列开关插座全新上市。以匠心雕琢每一处细节,让安全与美学浸润日常。
- 微曲弧度,温润素雅:微曲弧度全面板流畅灵动,演绎东方诗意
- 磨砂表面,触感温婉细腻:磨砂面板温润亲肤,每一次开关都是指尖的亲密对话
- 纤薄面板,与墙面无缝贴合:全系面板统一高度
- 镜面凹刻L OGO,低调而精致
- AI智能彩色注塑,产品表里如一:采用Al智能算法注塑机全彩注塑,面板颜色统一,且环保节能
- 随心定义,空间格调:5种经典配色满足全屋场景
- 告别插头“打架”:56mm间距设计,自由用电更从容
- 16AX高负载开关:大功率负载,安全无忧
- 数据中心级网络方案Linkeo C模块:镀金工艺确保更高性能,免工具接线省时高效
- 免跨接线带开关五孔插座:四端子配置,安装便捷,安全跃级
- 每一道工艺都经过严苛测试,确保产品使用更安全(*数据来源于罗格朗CNAS国家认证实验室)
- 40000次带电通断测试
- 10000次带电插拔测试
- 850℃灼热丝试验
- 罗格朗遵循环保标准,CSR生物基包装材料
- PEP环保认证
- RoHS环保标准
- ACH环保标准
产品参数