喜讯丨罗格朗逸景Plus智能屏荣获2024智能家居市场创新大会鼎智奖
近日,由中国家居电气网品牌测评中心、《家居电气》杂志融媒体平台共同举行的“2024中国家居电气行业优秀品牌评选”获奖榜单正式揭晓,罗格朗以出色的综合实力荣获“2024年度中国电工行业十大领军品牌”、“2024年度中国电工行业消费者信赖品牌”,彰显品牌实力。
同时,罗格朗纤薄钢化玻璃面板维翼系列,因其纤薄时尚的外观设计和值得信赖的产品品质,成为“2024年度中国电工行业十大创新产品”。
百年电气品牌罗格朗,实力荣获多项大奖
“2024中国家居电气行业优秀品牌评选”活动以市场调研为基础,通过用户推荐、专家评审等流程,秉承客观、公正、公平的原则,在国内家居电气行业,根据企业整体实力、研发水平、产品质量、渠道网络、品牌影响力、市场占有率、用户满意度等多个指标进行综合考评。罗格朗从此次评选中脱颖而出,摘获三大奖项,进一步彰显了品牌提供可靠的产品品质和优质服务。
作为全球电气与智能建筑系统专家,罗格朗拥有超过100个产品分类、300,000个不同系列产品,包括开关插座、综合布线、智能系统、智慧养老等。并在中国房地产供应链市场已经深耕30多年,在积累了丰富的实践经验基础上,也拥有强大的品牌综合影响力。与中国70多家百强地产建立了战略合作关系,其中包含中海、招商、金茂、中铁建、中交、绿城等知名企业。
罗格朗维翼系列纤薄钢化玻璃开关
本次获得“2024年度中国电工行业十大创新产品”的维翼系列,是罗格朗全新推出的纤薄钢化玻璃开关,采用了全面板、无边框设计,5.3mm的纤薄外观,搭配1.8°微小摆角,表面高硬度钢化玻璃为1.5mm,既比普通玻璃更坚硬,更安全耐用,也在视觉上看起来更薄,更精致,按压手感更轻巧自如。
维翼系列纤薄玻璃面板,还创新应用了AF纳米镀膜和AG蚀刻双重工艺,打造了疏水疏油的表面,更耐脏、耐油、不留指纹,面板温润哑光质地,触感细腻柔和。
同时,维翼系列支持多种材质和丰富色彩,提供常规PC、钢化玻璃和肤感PC三种材质选择,以及烟云玉、玫金玉、冰白玉、烟云砂、陶瓷白、粉铂金、深砂银七种配色,演绎百变风格。
时刻守护家庭用电安全,维翼系列选用优质PC材料,阻燃耐高温,通过850℃高温测试。开关采用加厚覆银触点,可承载更大电流,使用寿命更长;插座采用一体式锡磷青铜,拔插平稳,保障电流顺畅;开关符合国标要求的40000次通断测试,插座满足国标要求的10000次插拔测试。
此次,罗格朗荣获三项大奖,是对品牌长期以来坚持品质、持续技术创新及深化用户服务的高度认可。未来,我们将继续打造智能、安全、高效的电气解决方案,为消费者带来专业、贴心、便捷的服务体验。