罗格朗,全球建筑电气公司
罗格朗是全球电气与智能建筑系统专家,成立于1865年,总部设在法国的利摩日,罗格朗在全球近90个国家或地区设有分支机构,拥有近38000名雇员。
罗格朗100多个产品类别中拥有300000个产品型号,涵盖开关插座、综合布线、智能系统、楼宇对讲、低压电器、数据中心、智慧酒店、智慧养老等,致力于为各种建筑类型提供完整的电气解决方案。
据官方统计,罗格朗在全球开关插座领域拥有高达19%的市场份额,2023年销售额约84亿欧元 ,产品销往近170个国家或地区。
罗格朗自1954年以来完成超过180+次收购,通过品牌多样性,帮助人们应对日益扩大的互联挑战 。每年罗格朗将规划平均每年将5%销售额用于创新研发,60%的投资用于关键市场的新产品。
*据源自 罗格朗集团官网 及"2023 LEGRAND REGISTRATION DOCUMENT"
中文名:罗格朗
外文名:Legrand
拥有雇员:近38000名
总 部:法国利摩日
简 介:全球电气与智能建筑系统专家
年营业额:84亿欧元(2023年)
基本信息
罗格朗(Legrand)是一家全球性的跨国集团,法国电气行业先锋之一。在开关插座领域,罗格朗排行前列,被认为是全球巨头,尤其是在法国、意大利、美国、巴西等国家,罗格朗已成为行业典范,具有显著的影响力。
罗格朗旗下经营了近80个商业品牌,在中国管理着8个商业品牌, 30万个不同系列产品广泛应用于全球许多著名建筑,如法国罗浮宫、美国五角大楼、迪拜帆船酒店、北京大兴国际机场、上海迪士尼等。作为一家法国的上市公司,其股票被法国CAC40指数选为计算对象之一。
罗格朗在中国
罗格朗自20世纪90年代进入中国市场,得益于一些商业收购和对市场的了解,罗格朗快速进入中国的各个建筑领域并取得不错的成果。
1. 1995年进入中国市场:罗格朗自1995年开始进入中国市场,凭借其多元化的商业品牌和精准的商业策略,逐渐在中国市场站稳脚跟。
2. 2005年成立TCL-罗格朗:罗格朗收购TCL电工事业及TCL楼宇科技事业100%股份,成立TCL-罗格朗。这一举措是罗格朗在中国市场的重要步骤,其核心业务包括开关插座和综合布线。
3. 2006年成立视得安罗格朗电子股份有限公司:罗格朗与当时国内楼宇对讲第一品牌视得安合作,成立了深圳视得安罗格朗电子股份有限公司,专注于楼宇对讲产品的研发、生产和销售,进一步强化了其在中国的市场地位。
4. 2007年成立罗格朗低压电器(无锡)有限公司:罗格朗收购TCL低压业务,罗格朗低压电器(无锡)有限公司诞生。这次收购使得公司能够整合罗格朗集团在低压电器安装和系统解决方案方面的先进技术和经验,从而提升了产品质量和生产工艺,达到行业领先水平。
5. 2021年正式更名罗格朗智能电气:标志着TCL-罗格朗国际电工正式成为历史,更加明确地强调了公司对物联网(IoT)领域的重视和投入,即罗格朗集团正通过布局智能家居生态系统,构建面向5G时代的智能电气解决方案。
6. 2024年成立惠州克莱沃电子有限公司: 2018年罗格朗集团收购深圳克莱沃电子有限公司,扩展其在数据中心领域的业务范围,同时吸收和整合克莱沃在模块化PDU(电源分配单元)技术方面的专业知识和专利技术。克莱沃的加入为罗格朗提供了更全面的数据中心解决方案,进一步巩固了罗格朗在全球电气和智能建筑系统市场的领导地位。2024年克莱沃公司由深圳搬迁至惠州,并成立惠州市克莱沃电子有限公司。
7. 市场扩张和品牌建设:罗格朗中国仰仗罗格朗集团的发展战略,不断设计满足各个市场需求的创新产品以及营销创新,并通过收购成长市场上的先锋企业进行扩张。目前罗格朗在中国市场运营管理着罗格朗、BTicino、卡博菲、力登、克莱沃、视得安、尊宝、Server Technology8个知名品牌,提供全 方位的电气解决方案。
8. 持续创新和发展:罗格朗在中国市场的发展过程中,始终注重创新和专业,满足客户对品质生活的追求。罗格朗中国拥有超2500名员工,分布于上海、无锡、惠州、香港,并在45个大中型城市设有销售团队。
企业文化
罗格朗集团#Legrand improving lives凝聚了品牌一百多年来在建筑电气领域的核心价值与使命,其宗旨是通过简单、创新和可持续的电气和数字基础设施,以及互联互通的解决方案,改变人们生活、工作和聚会的空间,从而提升生活品质。
在中国市场,罗格朗秉承“质领生活”的口号,依托把握未来、海纳包容、协同共赢、力求简单、值得信赖五大价值观,致力于提升人们的生活品质。
罗格朗相信在新口号愿景的指导下,通过运用在技术研发和产品设计方面的专业知识创新,为建筑行业生态系统提供高价值的解决方案,为用户创造更简单、舒适、安全节能的生活体验。
品牌历史
19世纪
- 1865年,罗格朗的前身是一家陶瓷制造工坊,位于法国利摩日
20世纪前期
- 1904年,工业家Frédéric Legrand接手公司,扩大业务
- 1919年,罗格朗开始生产陶瓷和黄杨木制电灯开关,电气开关逐渐成为公司的主营业务
- 1924年,公司更名为Legrand & Co.(陶瓷和电气设备工厂)
- 1949年,罗格朗关闭了陶瓷业务,从此专攻电气开关设备
20世纪后期
- 1950年,随着石油热塑性塑料的应用,罗格朗开始生产塑料开关电气
- 1954年以后,罗格朗通过收购行动进行全球扩张
- 1966年,成立第一家境外分公司:比利时分公司
- 1977年,成立欧洲以外第一家分公司:巴西分公司
- 1989年,收购意大利高端品牌BTicino
…
产品系列
罗格朗拥有丰富的产品线,覆盖建筑基础设施和数字基础设施两大业务单元,专注于线缆管理、安装控制及命令、能源分配、智能建筑基础设施4个核心领域。
建筑基础设施
开关插座(Legrand,BTicino) 拥有超过11种产品线用于各种项目:从经济型到豪华型、从保障性住房到高级住宅、从住宅到酒店到办公楼项目等。设计上,罗格朗拥有超过70种材质并提供广泛的颜色选择,超过350种功能(自动窗帘、温控器、调光器、门禁、无线、气体探测、酒店房间特定功能等),令用户的使用更为舒适。
智能系统(Legrand,BTicino) 控制及门禁系统是为加强沟通而生的组合。通过3种可能的系统设计:KNX总线系统、罗格朗SCS总线系统或者Zigbee协议无线技术,与其他系统兼容的网络开放协议,能使用PDA、智能手机、ipad监控。功能包括:温控、声控娱乐、防入侵报警器、可视对讲摄像头、图像门禁系统等,能应用于从别墅到办公室到酒店客房的各种项目。
可视对讲(Shidean,Legrand) 如凯蕴系列、明泰系列等,集成了可视对讲、智能家居、物联网传感器、报警器、监控、电梯、停车系统等,构建了完整的智慧社区和智能家居解决方案,具备成熟可靠的科技能力,能满足各种类型住宅小区的需求,是可视对讲方案的解决专家。
低压电器(Legrand) 涵盖能效管理系统,以及断路器、隔离开关、自动转换开关、电器工控类产品和低压配电柜等产品。先进的制造设备以及严格的质量控制工艺,确保产品的安全性和可靠性。
线缆管理(Legrand) 罗格朗线缆管理解决方案涵盖轨道插座、地面插座、桌面插座、排插等产品,能够提高空间利用效率,增强使用安全性,提升环境美观度,并提供更大的灵活性和便利性,是现代办公和家庭环境中的重要组成部分。
酒店解决方案(Legrand,JOBO) 罗格朗在酒店领域拥有全面可靠的解决方案和服务。罗格朗智慧酒店系统解决方案包含丰富的智能面板和配套的强电面板、RCU客控主机、酒店客控系统及照明系统等产品,赋能酒店实现转型升级。罗格朗提供丰富的酒店面板系列和个性化的面板定制服务,支持更多款式的酒店智能面板,满足KNX、SCS、RS485、MODBUS、干接点多种通讯方式,助力酒店打造专属名片。
养老照护(Legrand) 罗格朗集团有着30多年的欧洲健康照护市场经验和养老行业技术沉淀,在全球34个国家和地区都有成功的应用案例,广泛应用于居家养老、医院和养老院等专业照护机构和场所,为老年人提供便捷、舒适、健康的晚年生活。罗格朗智慧养老解决方案以互联网技术为基础,整合了罗格朗旗下的可视对讲、智能家居、健康照护、云平台等产品,为老人提供一个独立、安全、舒适的生活环境。罗格朗机构养老解决方案通过养老呼叫报警系统,可以帮助养老机构节约人力成本,提升运营效率。报警设备采用无线通讯技术,无需布线,大幅度节省安装费用。系统拓展方便,可以灵活根据实际情况进行部署和补充,有利于降低前期投入。
数字基础设施
综合布线(Legrand) LCS3系统为用户提供稳定的高速率解决方案:八类铜缆系统支持带宽2000MHz,可满足数据中心30米范围内40G以太网应用,支持向下兼容; 低损耗MTP/MPO预端接解决方案,支持40G/100G以太网应用,适应数据中心发展趋势; 高密度:可选1U最高支持48口RJ45模块/可选1U最高支持96芯光纤; 高性能:支持高速率应用,铜缆系统最高支持40GbE,光缆系统最高支持100GbE;灵活:既可兼容RJ45模块,又可兼容MTP-LC模块盒或常规LC/SC适配条。 LCS3连接件采用了人性化的专利结构设计, 19英寸配线架以及机柜优化了线缆管理, 简化了安装并且外表美观,同时实现高效传输:确保匹配6A类性能等级(对于远距离,10Giga保证100米内只有极小信号损失。对于近距离,10Giga保证15米内良好的回波损耗)、高效安装(实测值远超ISO 11801标准)、维护传输(能保证20年使用)。
线缆管理(Legrand,Cablofil) 卡博菲其开放式结构使通风最优、使散热最快。相对于线槽,托架节能37%。重量轻,使用灵活、耐用以及安装快捷。桥架、桌面多插座接线板,线槽,配线柱,地插盒等拥有高灵活性,特殊的设计使需要的地方都能得到能源及信号。
不间断电源(Legrand) Trimod 和Archimod ,运用创新技术(三相独立控制输出/在线固件更新/稳压器/三阶段充电),模块化结构,灵活性强、环境影响低(高效,占地面积小)、便于运输、安装与维修,更能节省运营费用。
电源分配与管理(Clever、Raritan)
- 克莱沃PDU基于创新的SUM(Sustainable可持续、Upgradeable可升级、Maintainable可维护)设计理念,支持个性化定制以满足用户的需求,致力于为每一个服务器机架或者网络机柜提供安全稳定的电力。
- 模块化数据中心 LINKEO模块化数据中心解决方案拥有一个完整的数据中心所需要的机柜、配电、布线、消防、监控和空调等。这些都集成在一个紧凑的系统中,从低密度到高密度需求,由于不同单元的模块化配置,可以实现快速灵活的部署。气流管理和冷/热通道的先进解决方案有助于节能并实现更好的PUE(电源使用效率)。
- 机柜 LINKEO系列服务器机柜为标准的模块化产品,涵盖宽600/800mm,深1000/1100/1200mm,高42U/47U等尺寸规格,采用优异冷轧钢板拼装结构,外观简洁、美观、结构牢固,丰富的配置可以满足客户不同的需求。
- 力登KVM为各行业的IT测试实验室、数据中心、广播、电信和控制室的IT管理员和基础设施人员提供高性能的KVM和串行控制台切换器来保持其关键性应用程序的运行。力登KVM over IP切换器的分辨率已经可以与模拟KVM切换器的分辨率相媲美,具有高级别的加密算法,保障了数据的安全性。
- 母线(Clever)克莱沃Powerflex数据中心轨道式智能母线产品凝聚了克莱沃几十年数据中心配电专业领域的智慧结晶,它专注于解决当下同类产品应用的安全性、易用性、适用性和高成本等问题,通过每一个结构的优化,每一处细节的打磨,在提升产品使用安全级别、优化使用体验的同时降低非主要部件成本占比,让价值回归产品本身。
产品系列
主要产品类别:
- 开关插座:开关、强电插、弱电插、电子产品、WiFi等
- 智能系统:智能家居系统、照明节能系统、酒店客房控制系统等
- 综合布线:铜解决方案、光解决方案、机柜及附件等
- 线缆管理:电缆桥架、地脚插、线槽、地插盒、配线柱、轨道插、桌面插等
- 吊顶电器:浴霸、换气扇等
- 可视对讲:楼宇智能对讲解决方案
- 低压配电及能源管理设备:真空断路器、空气断路器、塑壳断路器、隔离开关、自动转换开关、模数化断路器、电涌保护器、配电箱、工控产品、多功能仪表
- 连接及控制信号设备:工业连接器、工业连接组合装置、接触器及热继电器等
- 智慧养老解决方案:数字对讲系统、门禁系统、智能家居系统、远程照护系统、(含跌倒感应、智能床垫和照护电话等)
- 转换器:延长线插座、无线智能插座、排插、转换器等
企业社会责任
罗格朗的企业社会责任战略建立在公司多年从事的可持续发展基础上,承诺实现可赢利的且可持续的发展,以联合国提出的可持续发展目标为己任,其承诺涵盖四个主要领域:
- 罗格朗推动多样性和包容性,包括性别多样性、设置多样性和包容性标签、提升职业生涯早期的就业能力以及促进供应商多样性和包容性。目标到2030年,企业三分之一的关键岗位由女性承担,实现职场中性别平衡。
- 公司致力于减少碳足迹,通过降低二氧化碳排放、提高能效和部署可再生能源;罗格朗在全球超过91%的分公司获得了IS014001环境管理体系认证;2014-2021年罗格朗实现减排二氧化碳1300万吨。
- 罗格朗发展循环经济,推行循环的商业模式,增加再生材料的使用,逐步淘汰包装中的一次性塑料,并为占年销售额70%的产品提供环保产品声明;在产品制造过程中,罗格朗遵循欧洲关于限制使用化学品和有害物质的指令和法规(REACH,RoHS等) 。
- 罗格朗力求成为一个负责任的企业,关注顾客满意度,坚守商业道德承诺,提升员工就业能力和技能发展,为员工营造安全的工作场所,并扩大社会保障范围。
自1995年进入中国市场,罗格朗电气始终深耕细作,致力于服务中国,并始终将企业社会责任铭记于心。自2000年起,罗格朗电气积极参与并推动了一系列社会责任项目,包括传统村落电气安全公益项目、助力上海“渐冻人”住房和惠州工程学院改造,以及河南抗洪赈灾等等,持续为中国社会作出贡献。
所获荣誉
- 罗格朗集团2024年碳中和目标达成率在CAC40成员中排名第一
- 罗格朗排名2017全球可持续发展百强第59位
- 罗格朗名列2020福布斯全球企业2000强榜第943位
- 罗格朗中国获2023年GEEIS(*欧洲和国际行性别平等标准)认证
- 罗格朗低压电器(无锡)有限公司获评2023年度优秀企业
- 罗格朗逸景Plus系列、简悦系列、LINKEO C系列、未莱系列等产品荣获德国iF设计奖
- 罗格朗电气连续多年荣获综合布线、楼宇对讲、智能家居十大品牌
- 罗格朗获2022-2023年中国电工行业十大领军品牌、消费者信赖品牌、十大创新品牌
企业事件
2024年,专注于全球气候治理的非政府组织“未来研讨会机构”(Les Ateliers Du Futur)基于法国CAC 40指数成员公司在同年上半年非财务报告,发布了一项企业温室气体减排的最新排名。该排名依据的是“未来研讨会机构”制定的“净气候责任”框架中的五个关键评分指标,这些指标与欧盟的企业可持续发展报告指令(CSRD)的气候信息披露标准相一致。在这份榜单中,罗格朗公司以其卓越的减排策略荣获8.4分(满分为10分),荣登首位。
*CSRD(企业可持续发展报告指令)是一项欧洲指令,为非财务报告设定了新的标准和义务。
*CAC40指数是法国最重要的股价指数之一,由巴黎证券交易所市值最大、最具影响力的40家公司构成。