图像
新品上市 | 罗格朗DWX空气断路器,安全保障,稳定高效
DWX空气断路器适用于交流50/60Hz、额定电流400A~4000A、额定绝缘电压1000V、额定工作电压415V~690V的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载欠电压、短路和单相接地等故障的危害。
罗格朗DWX空气断路器从多方向做出优化升级
1、控制保护单元功能丰富
多种控制保护单元,提供全方面的保护和测量。LCD显示屏可以实时显示相关数据,记录故障信息和维护信息。
2、优化产品尺寸和重量
DWX空气断路器充分优化了产品的尺寸和重量可适用于多种场合的安装条件,适用性强,应用灵活高效。
3、安装方式多样
DWX空气断路器的所有规格都有固定式和抽屉式。
4、附件齐全 方便快捷
电气附件,连接附件,绝缘防护附件等,满足客户多种需求。
罗格朗始终专注研发 持续推出新品
与时俱进满足用户的需求
成为您的用电安全“守护者