图像
罗格朗轨道插座新品上市,「极地白」配色,奶油风装修首选
罗格朗轨道插座新品上市,自由布局,灵活取电。
- 品质生活,墙面的艺术派:简约时尚外观,前沿流行配色
- 可直接替换原有86型插座位:灵活补充插座,自由摆放
- 即加即用,随心搭配实用适配器:可选五孔或USB适配器,按实际需求添加
- 右转通电,左转断电:右转自动锁定适配器,通电后指示灯亮起;断电需先按住解锁按钮,然后向左旋转断电。防倒装设计,避免用电隐患
- 8000W大功率:承载容纳更多电器同时使用
- 多种规格,适用于多种场景空间:50cm、60cm、80cm长轨道供选择
- 用心品质,守护家庭用电安全
- 高强度铝合金,防刮花、易清洁
- 绝缘阻燃材料,高阻燃,不担心触电
- 胶条防尘防油污
- 内置保护门:单极防插入,防止儿童玩耍误触
- LED指示灯:贴心设计,断电通电一目了然
- 儿童锁:需按住儿童锁,才可取下模块