图像
罗格朗纤薄玻璃面板新品:维翼系列冰白玉
维妙空间,翼无止境。5.3mm纤薄钢化玻璃面板,三种材质,七个颜色。岂止颜值,安全耐用。
- 高硬度钢化玻璃,美观安全耐用:陌上人如玉,玻璃面板的高级感一见倾心。耐磨损、防指纹、易清洁
- 1.5mm肤感钢化玻璃:比普通玻璃更坚硬,更安全
- 玻璃面板,采用纳米镀膜:创新采用AF纳米镀膜和AG蚀刻双重工艺,疏水表面、耐脏、耐油、不留指纹
- 1.8°单边摆角,按键声音更小:犹如羽毛掠过律动的琴弦,每一次按压都能带来更舒适的体验
- 肤感钢化玻璃表面,为家注入质感:玻璃面板如玉质感,更高级的家居空间视觉感受,不褪色、易清洁、历久弥新
- 多种材质丰富色彩,适配各种装饰风格:提供常规PC和钢化玻璃两种材质面板,总有一款适合您
- 甄选用料:面盖选用优质玻璃,阻燃耐高温,通过850°C高温测试。采用一体式锡磷青铜,保障电流顺畅,使用寿命长
- 标配安全保护门:插座保护门采用PA66材料,强度高,具有良好的抗冲击性能,使插座更加安全耐用
- 新国标大间距插座:40mm大间距,满足两个插头同时使用(*数据来源于罗格朗官方实验室)