新品 | 罗格朗平板灯,微边框设计,嵌入吊顶更美观
12/22/2023

罗格朗微边框LED平板灯全新上市。明亮自然,照亮美好生活。

  • 4.5mm简约微边框设计,嵌入吊顶更美观,同时增大发光面积,提高发光效率使室内更明亮(*合金边框款非45MM,具体数值以实际测量为准)
微边框设计
  • 5700K亮白光色向下直发,光舒适柔亮。LED透镜折射,使光线更均匀
5700K亮白光色
  • 无可视频闪,高效能恒流驱动,恒流稳压发光均匀明亮,减少视觉疲劳
  • Ra≥80%显色指数,高度还原真食色彩(*数据来源罗格朗官方实验室)
  • 升级高亮LED仿生设计灯珠,增加光源散射效率使灯光更均匀明亮
  • 密封处理防止蚊虫进入灯体,一擦即净易清理
密封处理
  • 三种尺寸规格,提供18W、24W、40W可选,轻松应对各种安装场景,满足不同照明需求(*产品以实物为准,技术参数由本公司技术部门提供,如有变更恕不另行通知。)
18W
24W
40W