罗格朗出席第十二届数据中心设计高峰论坛,响应绿色发展为智能运维助力

7月21日,第十二届数据中心设计高峰论坛在杭州隆重召开。

在“高可靠性 绿色管理”专场上,罗格朗数据中心业态技术总监周里功先生发表“模块化延伸到末端,智能化拓展到端口”的主题演讲,提出在双碳目标推动下,智能化和模块化成为建设和运维绿色高可用数据中心的重要手段。罗格朗致力于持续提升数据中心智能化运维管理的基础设施,以灵活、智能、可拓展的解决方案满足客户不同应用场景的需求,全力支持高质量数据中心的建设与发展。

罗格朗数据中心业态技术总监周里功先生

设计为始

将模块化延伸到末端

模块化设计与建设是现代数据中心发展趋势,罗格朗拥有模块化布线系统、模块化配电、模块化数据中心解决方案等系列产品,灵活性强,便于拓展,将模块化设计贯穿数据中心解决方案各个环节。

在数据中心生命周期内,机柜内的IT设备更新频繁,需要进行临时负荷调整。罗格朗柔性配电解决方案将模块设计延伸到机柜,单个插接箱采用垂直互扣的方式与母线连接,现场拼装更牢固,不易变形。此外单相、三相插接箱均可支持随时更换、在线扩容和循环使用,帮助客户实现阶段性部署、节能运营。

稳定的电力供应由母线系统传输到IT设备,末端配电详细的电流监测也不可缺少。罗格朗的模块化配电可延伸到IT设备,采用集成可热插拔的智能主控制模组、可更换的输出插座于一体的智能PDU,准确及时地对柜内微环境实行监测,并提供高精度的电源监测数据,帮助客户完成智慧运维管理。

绿色为终

将智能化拓展到端口

根据CDCC《数据中心基础设施管理技术白皮书》分析,DCIM管理将从没有系统集成的基本级逐步发展到成熟的自适应级。届时基础设施会主动根据目标、策略和服务需求自动调整,以获得匹配的资源利用率,实现全场景智能运营。

对此,周里功先生强调:“提升测量就提升了管理水平。”罗格朗着眼于未来发展趋势,主动提高基础设施测量的精度,通过智能PDU收集到类别更多、颗粒度更细、精准度更高、延时更低(近似实时的)有效数据,给客户提供身临其境的“一手数据”,从而减少人员巡查的频次,为提高数据中心智能管理效率助力。

 

创新产品

向更高智能不停迭代

今年,罗格朗大力推出两款监控管理到末端配电的智能PDU产品:罗格朗LINKEO智能PDU及力登PX4智能PDU,以丰富的产品系列,给客户提供不同类型的选择。

罗格朗LINKEO智能PDU凭借高品质、高性价比和灵活组网的设计,获得德国IF产品设计奖,可提供持续稳定的电力分配、精准丰富的环境和电力计量数据,优化智能管理效率。

力登PX4智能PDU是末端配电智能管理领域的先进产品,计量精度可达±0.5%,自带波形捕获的断路器跳闸取证功能。同时,内置C13和C19整合插座灵活适应高密度设备的配置,成为业界口碑突出的智能PDU代表。

在峰会期间,罗格朗现场展示了智能化、模块化的相关产品,特别是柔性配电解决方案和综合布线解决方案等,每个模块都能与系统组件独立拼接,让数据中心可以随着业务的发展灵活部署,赢得了现场众多专家和客户的认可。

﹀

现场照片

作为数据中心基础设施供应商,罗格朗深入洞悉行业趋势,重视智能化、低碳技术的研发与创新应用,产品涵盖综合布线、机柜及(冷/热)通道、微模块、智能配电、KVM系统以及线缆管理系统等,积极打造高效节能、快速部署、智能运维的数据中心解决方案,为千行百业建设绿色可持续发展的数据中心贡献力量。

 

 

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。