设计让生活更美好丨罗格朗未莱系列

未莱系列是轻盈的化身,精致入心,和谐融入各种装修风格中,不断激发设计师的创造力。

未莱系列

纤薄流畅的线条丨源自法国,设计是品牌的DNA

未莱系列的设计灵感来源于波浪、树叶,还有汽车和建筑。设计师总能被让·努维尔或是扎哈·哈迪德等大师的建筑作品打动,一直在寻找简约柔和的设计,让产品保持动态的美感而不过时。

流畅的线条

未莱别出心裁的弧度,简约的线条,没有几何化的棱角,以轻盈的化身精致入心。大面板纤薄设计,犹如一片树叶紧贴墙面,至薄处厚度仅3.9mm,能够更好地与整体空间融为一体。磨砂表面,带来细腻柔和的视觉效果和触觉体验。无论目视还是轻触,都会令你难以忘记这份优雅和细腻之美。

轻盈的化身

在隐性舒适感上加大投入丨百年品牌,匠心制造

为了把产品设计做细腻,设计师没有选择太多夺人眼球的元素,而是在隐性舒适感上加大投入。比如子夜黑,不同于普通黑色喷漆,对模具和生产环境的要求很高。选用高精度的模具确保注塑件的纹理尺寸,在无尘车间内选用优质哑光漆进行喷涂,这样使面板的光泽会更柔和。

高级磨砂

产品需要符合室内设计需求丨同时也是提供给室内设计师的选择

在颜色和材质方面,未莱系列有PC和金属两种材质五种颜色,展现更多的可能性,任由你选择。手感细腻的经典陶瓷白、大胆而低奢的子夜黑、金属拉丝饰面的幻影黑、低调内敛有磨砂质感的深砂银和经典不过时的粉铂金,释放你的创造力。

更多颜色和材质

和谐融入各种装修风格丨激发设计师的创造力

室内陈设是人们对生活方式的一种表达,而打造富有个性色彩的家则需要多元化的载体,来彰显居住者的品味和生活方式。颜色和材质的趋势影响产品的外饰选择,未莱系列多材质选择,可以做任意搭配,更能和谐融入各种装修风格,为空间注入灵感与惊喜。

任意搭配

现在流行将自然融合在设计空间,采用自然色彩方案可以减轻压力,创造出更舒适放松的环境。浅色系都具有和谐融合的属性,与原木等自然系搭配释放轻松氛围。色泽柔和舒适并且透着温暖的陶瓷白和粉铂金,能更和谐的搭配暖色系、自然系家居风格,营造清澈明亮的舒适空间氛围。

自然融合

触感、搭配和感官刺激正在影响人们对室内产品的选择,更加关注家的感官体验,需要感觉和视觉的统一。在越来越多的深色调家居空间中,子夜黑、幻影黑打破黑色的沉闷。

子夜黑的哑光黑色大胆而不妥协,光泽更柔和,表面手感层次更丰富,营造低奢氛围。幻影黑金属外观表面让它能在光线深浅过度中,闪耀着不一样的光芒,充满冷调的现代与未来感,可以让空间有更强的层次感。

感官体验

具有变色龙属性的灰色调深受设计师的喜欢,可在温暖与清冷之间达到平衡,中性色特征使它成为其他颜色的理想搭档。深砂银低调的高级感,柔和却不浓烈,在空间中丰富视觉的立体度,适合搭配简约风设计,创建一个静谧的环境。

灰色调

未莱系列智能家居解决方案丨IMPROVINGLIVES

未莱系列无线智能家居采用互联互通的ZigBee 3.0无线通讯技术,兼容性和稳定性好,功能丰富全面,满足不同用户的生活习惯。

未莱系列智能家居也采用全新的纤薄设计,统一外观更美观,可以与普通开关插座搭配安装,满足用户对智能家居的标准,从单一的功能延伸到对产品整体解决方案甚至外观颜值的需求。

未莱系列智能家居

未莱,一个更具美学的系列,更加优雅、更多功能,尽情演绎创新和个性。