线与线的不同 | 罗格朗带您了解数据中心综合布线
08/12/2022

数据中心向高密度快速发展的今天,综合布线作为数据中心的神经系统,正在逐渐从铜缆过度到速度更快的光纤布线。

那么,如何选择更为适用的光纤布线系统呢?罗格朗与您一起揭开光纤的“面纱”,共同探究线与线的不同。

光纤光缆分为单模光纤和多模光纤两种,单模光纤传输具有距离长、衰减低、大带宽的优点;而在用于短距离传输时,性价比高的多模光缆系统则更受客户青睐。

罗格朗LCS3综合布线系统可提供多种光缆,包括OS1、OS2单模光纤,以及OM1、OM2、OM3、OM4、OM5多模光纤,全品类的产品能够满足不同数据中心的布线需求。

 

多模光纤
飞“速”互联各有千秋

 

实际上,大部分的企业级数据中心布线需求距离小于100米。对此类短距离的高速数据传输,多模光纤低成本、低功率的激光器优势突显,成为了数据中心广泛应用的布线介质。

 

01. 广受欢迎的OM3、OM4

目前,OM3、OM4在数据中心中的应用范围最广。罗格朗OM3在850nm波长下,最大满注入带宽达到1500MHz·km,而OM4在850nm波长下,最大满注入带宽达到4700MHz·km。在数据中心的布线环境中,随着以太网速率从10G向40G和100G发展,用户通常会部署OM3、OM4光纤。

这是因为,同样在100米的距离内,传统的OM1、OM2光纤不能支持25Gbps和40Gbps的数据传输速度,罗格朗LCS3光纤系统中OM3、OM4支持40Gbps及以上的传输速率,更适用于对传输速率要求较高的数据中心布线。

 

02.性能更高的OM5

OM5光纤是一种经激光优化的多模光纤(MMF),专为波分复用(WDM)指定了带宽特性,OM5可以为850nm和950nm之间的多种“短”波长提供支持,该范围内的波长在聚合后适合高带宽的应用。

此外,OM5支持4个波长,只需要8芯宽带多模光纤(WBMMF),足以支持200/400G以太网应用,相对于OM3、OM4多模光纤的单个波长传输能力提高了4倍,能够以较少的多模光纤芯数支持更高速的网络传输。因此,对于高带宽传输要求的数据中心使用OM5的成本更低。

罗格朗OM5多模光纤,与OM3和OM4具有相同的光纤尺寸,能够完全兼容。如果数据中心需要升级至100G甚至更高的网络带宽时,现有的OM3、OM4的布线应用不需要更改,即可升级OM5,从而降低综合布线成本。罗格朗综合布线解决方案的扩展性和灵活性强,为未来建设超大型数据中心提供了低成本、高性能的解决方案。

 

预端接光缆
精“密”连接灵活多变

 

任何光缆的基本部分是连接器,光纤的传输速度容易受到连接器的影响。罗格朗采用MTP/MPO预端接光缆解决方案,并提供OM3、OM4、OM5不同类型的光纤,所有光纤布线产品的端接和测试全部在工厂完成,使光纤链路的熔接点的损耗控制在极限范围之内,大大提高了数据中心的性能和稳定性。

面对大型的、网络结构复杂的高标准数据中心,罗格朗采用全新高密度MPO/MTP光纤配线架,可将光缆和模块盒连接至单独划定的主配线区,牢牢固定每根光纤,从而保障数据中心数据的不间断传送。

全新高密度MPO/MTP光纤配线架

面对大型的、网络结构复杂的高标准数据中心,罗格朗采用全新高密度MPO/MTP光纤配线架,可将光缆和模块盒连接至单独划定的主配线区,牢牢固定每根光纤,从而保障数据中心数据的不间断传送。

 

——

罗格朗LCS3预端接光缆系统拥有全系列的布线产品,能够满足工业园区、金融行业、学校、医院等不同行业多场景数据中心布线需求,保障稳定、高效的数据传输,并为打造可持续发展的数据中心赋能。