新品上市|一身优点的罗格朗DEX空气断路器又添新兵

新品上市,最大额定电流可达7500A

该产品的上市
意味着DEX 空气断路器应用范围进一步扩展提升
至此,DEX 空气断路器包含有:
五个壳架等级:1600、2000、2500、4000、7500,选择更丰富

涵盖1 5 个额定电流:400A~7500A,适合不同场所的应用需求

更高的分断能力:Icu=Ics=Icw(1s)=120kA,更多的安全保护
 


D E X 空气断路器拥有很多
不可忽略的亮点

功能强大——控制保护单元

多种控制保护单元,提供全方面的保护和测量。L C D 显示屏可以实时显示相关数据,记录故障信息和维护信息。

四遥功能——智能化管理

遥测

所有测量信息均可通过通讯方式读取到,包括电流、电压、频率、功率、电能、功率因数和谐波等。

遥控

配合电动操作机构,可实现远程控制其合闸和分闸等。

遥信

客户可以用通讯的方式读取合分闸状态信号,脱扣故障信号等。

遥调

客户可远程调节断路器的保护参数等,不用到现场就能对断路器保护参
数等灵活配置。

实现遥测、遥信、遥控和遥调,可轻松链接到客户的智能配电系统。

全选择性保护——安全高效

短路短延时时间( t s d )最大时间可设置到1 秒,保护装置参数的可调利于实现全选择性保护。

 

服务与支持
就近的服务网点

罗格朗在中国45个大中型城市设有销售办事处,为您提供现场技术支持和帮助。

 
在线客服

在线客服5×8H实时响应,即时联系专家坐席为您提供远程支持和帮助。

 
我要采购

填写联络信息表格并注明您的需求,我们的销售团队会尽快与您联络,助您解决问题。